Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio7P-5719: GRUPO DE ASIENTO
Inicio7P-5719: GRUPO DE ASIENTO
7P-5719: GRUPO DE ASIENTO

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
7P-5719: GRUPO DE ASIENTO
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 7P-5719

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 7P-5719
Material: Mixed Plastic Plastic,Plastic Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7P-5719

TRACTOR TOPADOR

834U 834S 824S 7A 7S 7U 7SU

DESGARRADOR

953 7 963 943

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814B 824C 834B

CABRESTANTE

57H

CARGADOR DE RUEDAS

950B/950E 920 966D 966C 966E 950B 950E 980C 950 930

CARGADOR DE CADENAS

943 955L 977L 963 953 973

TRACTOR DE CADENAS

D7G D7H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido