Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio7S-0235: Conjunto de Manguera
Inicio7S-0235: Conjunto de Manguera
7S-0235: Conjunto de Manguera

Conjunto de manguera de alta presión XT-3 ES

Marca: Cat

Imágenes del producto
7S-0235: Conjunto de Manguera
7S-0235: Conjunto de Manguera

Conjunto de manguera de alta presión XT-3 ES

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 7S-0235

Descripción:
La manguera de alta presión XT ES (espiral mejorado) permite transferir fluidos hidráulicos a base de petróleo a altas presiones desde las bombas y los motores hacia los componentes de las máquinas.


Atributos:
Fabricada con un tubo de caucho sintético reforzado con tela y cuatro o seis capas de refuerzos de cable de acero en espiral de gran tracción separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. La manguera XT ES se somete a pruebas de impulso a 1 millón de ciclos, el doble de los requisitos de la especificación SAE. Además, las mangueras XT ES Cat® están diseñadas para funcionar a la mitad del radio de flexión SAE. Esto significa que se doblan mejor en espacios confinados y reducen los requisitos de longitud de manguera considerablemente. Gracias a estas características, la instalación se puede realizar más fácilmente, se prolonga la vida útil y el nivel de confiabilidad es excelente.


Aplicación recomendada:
Aplicaciones de servicio de presión alta.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 7S-0235
Overall Length (mm): 4,965.7
Weight (kg): 3.81
Material: High Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7S-0235

MOTOTRAÍLLA

657

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido