Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares7T-1093: Anillo toroidal
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares7T-1093: Anillo toroidal
7T-1093: Anillo toroidal

Anillo toroidal

Marca: Cat

Imágenes del producto
7T-1093: Anillo toroidal
7T-1093: Anillo toroidal
7T-1093: Anillo toroidal
7T-1093: Anillo toroidal
7T-1093: Anillo toroidal

Anillo toroidal

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7T-1093

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro interno (pulg): 2.77
Material: VMQ: silicona
Diámetro interno (mm): 70.3
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.37
Descripción del material: La silicona funciona bien en una amplia gama de temperaturas, desde extremadamente bajas a moderadamente altas, y es excelente para las aplicaciones de aire. También es compatible con el aceite del motor. Tiene una fuerza y resistencia a la abrasión y al corte limitadas, por lo que funciona mejor en aplicaciones de baja presión. La silicona no debe usarse con combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel.
Diámetro de sección transversal (mm): 9.5
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7T-1093

TRACTOR TOPADOR

8S 8U 8A

TIENDETUBOS

PL83 589 PL87 583T 583R 587T 587R

DESGARRADOR

8

CABRESTANTE

58

GRUPO ELECTRÓGENO

3508B

TRACTOR DE CADENAS

D8L

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido