Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la niveladoraCuchillas para niveladoras7T-1630: Cuchilla YM
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la niveladoraCuchillas para niveladoras7T-1630: Cuchilla YM
7T-1630: Cuchilla YM

Cuchilla de 19 mm Yellowmark™

Marca: Cat

Imágenes del producto
7T-1630: Cuchilla YM
7T-1630: Cuchilla YM
7T-1630: Cuchilla YM
7T-1630: Cuchilla YM
7T-1630: Cuchilla YM

Cuchilla de 19 mm Yellowmark™

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7T-1630

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Dientes: No Dentado
Grosor (pulg): 0.748
Machine (Máquina): Motoniveladora
Material: Alto carbono
Grosor (mm): 19.0
Ancho (mm): 203.2
Hole Spacing (in): 12.0
End Hole Spacing (in): 3.0
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 2,436.0
Width (in): 8.0
Wear or Durability: High Carbon
Overall Length (in): 95.906
Hole Quantity: 10
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 304.8
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7T-1630

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido