InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores7U-5218: RETENEDOR DE LIMPIAPARABRISAS
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores7U-5218: RETENEDOR DE LIMPIAPARABRISAS
7U-5218: RETENEDOR DE LIMPIAPARABRISAS

Marca: Cat

fallback-image
7U-5218: RETENEDOR DE LIMPIAPARABRISAS

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 7U-5218

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 7U-5218

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outside Diameter (mm): 99,999.99
Thickness (in): 3,937.008
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Thickness (mm): 99,999.99
Inside Diameter (in): 3,937.008
Outside Diameter (in): 3,937.008
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7U-5218

CAMIÓN ARTICULADO DE DESCARGA

D35C D25C D30C D400 D250B D350C D35HP D300B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido