Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores7W-0019: DIFUSOR
InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores7W-0019: DIFUSOR
7W-0019: DIFUSOR

Difusor del turbocompresor

Marca: Cat

Imágenes del producto
7W-0019: DIFUSOR
7W-0019: DIFUSOR

Difusor del turbocompresor

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7W-0019

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 322.6
Altura (mm): 61.0
Longitud (pulg): 12.7
Altura (pulg): 2.4
Ancho (mm): 322.6
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7W-0019

MOTOR MARINO

3516

MOTOR INDUSTRIAL

3516

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3516

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido