Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio7W-2743: CONJUNTO DE INTERRUPTOR
Inicio7W-2743: CONJUNTO DE INTERRUPTOR
7W-2743: CONJUNTO DE INTERRUPTOR

Marca: Cat

fallback-image
7W-2743: CONJUNTO DE INTERRUPTOR

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 7W-2743

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 7W-2743
Material: Polycarbonate Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7W-2743

GENERADOR

SR4 WEG

MOTOR DE GAS

G398 G399 G3406 G379A G3512 G3516 G379 G3508

GRUPO ELECTRÓGENO

3512

CONTROL HIDRÁULICO

48

MOTOR MARINO

3516 3512 3508 3304 3306 3304B D379A D379B C15 3412 3406B 3406E D399 D398A D398B 3306B

MOTOR - MÁQUINA

3208 3408

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 3508 D398 3412 D399 D333C D330C D398B 3406 3512 D379 D379B 3516 3408B

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3304 3406B 3508 D379B 3412 3304B D399 3616 3408B 3608 3606 3412C 3512 3516 3306B D398B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido