Inicio7X-0424: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
Inicio7X-0424: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
7X-0424: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

Pulgada

Marca: Cat

Imágenes del producto
7X-0424: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
7X-0424: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

Pulgada

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 7X-0424

Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 7X-0424

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 5.25
Bolt Length (mm): 133.35
Tipo de perno: Pernos De Cabeza Hexagonal
Coating: Zinc
Grip Length (in): 3.0
Grip Length (mm): 76.2
Rosca: Rosca gruesa UNC
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/8-7
Longitud total del perno: 3 (pulg): 5 1/4
Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1.69
Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0.72
Material: Acero de carbono,Aleación de zinc
Acabado: con placa de zinc
Longitud de asa: 2 (pulg): 3,00
Thread Size (in): 0.044
Thread Size (mm): 1.125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x7
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7X-0424

TRACTOR DE CADENAS

D7R II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido