Inicio8C-4923: Sello de pistón
Inicio8C-4923: Sello de pistón
8C-4923: Sello de pistón

Tipo 3

Marca: Cat

Imágenes del producto
8C-4923: Sello de pistón
8C-4923: Sello de pistón

Tipo 3

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8C-4923

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Forma de sello: Tipo 3
Diámetro de la perforación (pulg): 3.25
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0762 mm) (mm): 68.83
Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0.19
Dim. de sobremedida: 0.03
Ancho de la muesca: A (+/- 0,0508 mm) (mm): 4,88
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 2.71
Diámetro de la perforación (mm): 82.55
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8C-4923

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido