InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico8C-5118: Sello de pistón
Inicio
Sistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico
8C-5118: Sello de pistón
8C-5118: Sello de pistón

Tipo 3

Marca: Cat

Imágenes del producto
8C-5118: Sello de pistón
8C-5118: Sello de pistón

Tipo 3

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 8C-5118
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 8C-5118

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Forma de sello: Tipo 3
Diámetro de la perforación (pulg): 7.50
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0762 mm) (mm): 167.51
Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0.63
Dim. de sobremedida: 0,030
Ancho de la muesca: A (+/- 0,0508 mm) (mm): 15.98
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 6.59
Diámetro de la perforación (mm): 190.50
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8C-5118

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto