Inicio8C-7578: Tuerca
Inicio8C-7578: Tuerca
8C-7578: Tuerca

Tuerca

Marca: Cat

Imágenes del producto
8C-7578: Tuerca
8C-7578: Tuerca
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Tuerca

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 8C-7578

Descripción:

  • Las tuercas funcionan conjuntamente con los pernos, lo que permite asegurar los componentes.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 8C-7578

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero de carbono,Aleación de zinc
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): M24
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x1.5
Class or Grade: ISO 898-2 Class 12
Drive (in): 1.417
Thickness (mm): 29.0
Coating: Zinc Phosphate
Thickness (in): 1.142
Drive (mm): 36.0
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8C-7578

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido