Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorComponentes del motorComponentes giratorios del motorEngranajes8H-9806: ENGRANAJE
InicioMotorComponentes del motorComponentes giratorios del motorEngranajes8H-9806: ENGRANAJE
8H-9806: ENGRANAJE

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
8H-9806: ENGRANAJE
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8H-9806
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8H-9806

TRACTOR TOPADOR

4S 6A 6S 8S 955 4A

DESGARRADOR

8D 6 4 951

COMPACTADOR DE SUELOS

825B 815

CARGADOR DE RUEDAS

988 920 980B 930 966C 950

MOTOTRAÍLLA

627 637B 666 666B 627B 637 657 657B

MOTONIVELADORA

12G 120G 16 120 12F 12E 140G 130G 140 14G 14E

MOTOR DE CAMIÓN

1673B 1673C 1673 1674 1693 3306

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518 528

TIENDETUBOS

572F 572G 583K 571G 571F 561B 561C

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 824B 814

TRACTOR DE RUEDAS

633C 621R 627 627B 637 631C

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816 826B

CONTROL HIDRÁULICO

163 143 183B 153 141 140

MOTOR MARINO

D334 D330A D330B D330C D333A D333B D333C 3304 3306 D343

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 D320A D333C D343 D330C

CAMIÓN

769 769B

CARGADOR DE CADENAS

951C 951B 983 977H 941B 977K 977L 955H 955K 955L 941

TRACTOR

768B

EXCAVADORA

225 235

TRACTOR DE CADENAS

D7F D7G D5 D8K D8H D4D D4E D5B D6C D6D D6G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido