Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio8P-5483: 8P-5483
Inicio8P-5483: 8P-5483
8P-5483: 8P-5483

Rodillo inferior

Marca: Cat

Imágenes del producto
8P-5483: 8P-5483
8P-5483: 8P-5483

Rodillo inferior

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8P-5483

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Flange Thickness (in): 1.093
Tread Width (mm): 71.25
Width (in): 3,937.008
Tread Diameter (in): 10.63
Tread Width (in): 2.805
Width (mm): 99,999.99
Bore Diameter (mm): 137.2
Tread Diameter (mm): 270.0
Outer Flange Diameter (mm): 321
Bore Diameter (in): 5.402
Flange Type: Single
Flange Thickness (mm): 27.75
Material: Boron Steel
Outer Flange Diameter (in): 12.638
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8P-5483

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido