Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio8S-4468: ZAPATA DE CADENA
Inicio8S-4468: ZAPATA DE CADENA
8S-4468: ZAPATA DE CADENA

Zapata de cadena (garra triple, centro perforado)

Marca: Cat

Imágenes del producto
8S-4468: ZAPATA DE CADENA
8S-4468: ZAPATA DE CADENA

Zapata de cadena (garra triple, centro perforado)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8S-4468

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño del perno (pulg): 3/4
Ancho de la zapata (mm): 460.0
Ancho de la zapata (pulg): 18.11
Paso de la cadena (pulg): 8.5
Paso de la cadena (mm): 215.9
Tamaño del perno (mm): 3/4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.05
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184.15
Hole Type: Slotted
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.763
Bolt Hole Diameter (mm): 19.38
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Material: Boron Steel
UC System: HD
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8S-4468

CARGADOR DE CADENAS

977K

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido