Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de cortePernos de herramienta de corte8T-0369: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de cortePernos de herramienta de corte8T-0369: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
8T-0369: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

Métrico

Marca: Cat

Imágenes del producto
8T-0369: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
8T-0369: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

Métrico

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 8T-0369

Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 8T-0369

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 4.724
Bolt Length (mm): 120.0
Tipo de perno: Pernos De Cabeza Hexagonal
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 2.126
Grip Length (mm): 54.0
Rosca: Rosca gruesa UNC
Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5
Ancho de la cabeza: 5 (mm): 46.0
Material: Aleación de zinc,Aleación de acero baja,Acero de carbono
Altura de la cabeza: 4 (mm): 19.0
Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M30x3.5
Longitud de asa: 2 (mm): 54
Longitud total del perno: 3 (mm): 120
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8T-0369

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

910F 910E

CARGADOR DE RUEDAS

938F 966F 960F 950F 970F 980G 994 980G II

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT14B IT12B

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD55

TRACTOR DE CADENAS

D7E LGP D7E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido