Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos8T-4196: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 35 mm
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos8T-4196: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 35 mm
8T-4196: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 35 mm

Perno de cadena

Marca: Cat

Imágenes del producto
8T-4196: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 35 mm
8T-4196: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 35 mm
8T-4196: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 35 mm
8T-4196: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 35 mm
8T-4196: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 35 mm

Perno de cadena

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8T-4196

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 1.378
Bolt Length (mm): 35.0
Tipo de perno: Pernos De Cabeza Hexagonal
Recubrimiento: Escama De Zinc (720 H De Niebla Salina)
Grip Length (in): 0.177
Longitud de asa (mm): 4.5
Material: Aleación de zinc,Aleación de acero baja,Acero de carbono
Tamaño del perno (pulg): 0,3937
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M10x1.5
Tamaño del perno (mm): M10
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8T-4196

TALADORA APILADORA DE CADENAS

1190 2491 541 2 2590 TK711 511 522 521 1190T 521B 532 522B 541 551 552 2290 1390 TK732 TK1051 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 TK741 1290T 2390 2391 1090

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6250 MD6200 MD6380

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

PGS1260

SOLUCIONES DE OEM

TR35E44-C9.3BL 3412C

CAMIÓN PARA CANTERAS

777E 773E 772G 770G

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

303.5E2 CR 302.5C 302.7D 308E2 304E2 304C CR 305E2 CR 305E 304E 305.5 303ECR 301.8 301.6 301.5 305.5D 305.5E 303E CR 301.6C 301.8C 301.7CR 305E2 304E2 CR 304D CR 305.5E2 CR 304.5E2 306.5 308E CR 302.5 308E SR 306E2 303C CR 307.5 305C CR 307-A 302CR 308E2 SR 303.5 303.5C 303.5E 303.5D 305.5E2 307D 307C 307B 307E 308E2CR 306E 308E 308D 308C 305.5 GC 308E2 CR 307E2 308E2SR 308.5 304 305 303 308 309 306 307 305D CR 310 303.5E2 304.5

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-431C CS-68B CP-533D CP-533C CP-533E CS-433E CS-433C CS-66B CP-663E CS-64B CB-66B CB-534C CB-534B CB-534D CB-64B CB-535B CB-634 CB-536D CS54B CD-54 CS56B CB-68B CP-44B CB-34 XW CS-563C CS-563D CS-563E CP44B CS-663E CS-78B CS-531D CS-531C CS-79B CP-433C CP-433E CP12 CS-76B CS-533C CS-533D CP74B CS-533E CS-74B CP-563E CP-563D CP-563C CS512 GC CB-523B CB-525B CP12 GC CC-34 CB-224D CB-224E CC-24 CB-224B CB-224C CB-225E CB-225D CP-563 CP-54B CS44B CP-56B CP-573E CP76B CS-573C CS-573D CS-573E CB10 CS-44B CB7 CB1.8 CB1.7 CD-44B CP-64 CP-54 CP-56 CP-44 CP11 GC CP-34 CC4.0 CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CB-64 CB-54 CB-564D CB-214E CB-214B CB-214C CB-214D CB-44B CB-434B CB-434D CB-434C CB-434 CB-334E XW CS79B CP-68B CS-583E CS-583C CS-583D CB-32 CS74B CB-34 CS10 GC CB-24 CB-22 CB-14 CP68B CS-56 CS11 GC CS-573 CS-54 CS-56B CS-583 CS-44 CS-34 CS-54B CS-563 CS-423E CS-76 CS-74 CB46B CS-64 CB-545 CB-544 CB-54B CB-534 CB-524 CB-523 CB-522 CB-521 CB-525 CB-634C CB-634D CB4.0 CB4.4 CD-54B CB-14B CS7 CB-334E CB-334D CB-335E CB-335D CP7 CS68B CP54B CP-74B CS-683E CP56B

CORTADOR DE TRONCOS

322C

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518C 545D 545C 525 515 545 555D 535D 535C 535B 528B 525D 525C 525B 530B

CARG TRONCOS MÁQ FOREST

558

MOTOR DE PETRÓLEO

C9 C7 C175-16 C13 C11 C27 C32 3516C 3512C

CARGADOR FORESTAL DE PLUMA RECTA

559C 559D 539 2384D 2384C 579C 579D 2484D 2484C

MÓDULO DE POTENCIA

3516B 3516C XQC1200 XQC1600 PMG3516 XQ35 C32 PM3508 PM3516

TRANSMISIÓN

CX31

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

3508B

EXCAVADORA FORESTAL

345C

COSECHADORA COMBINADA

460

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

573C 573D 2670C 2670D TK370 TK380 HA870 553C 2570C 2570D HA770 563C 563D 543 533 2470C 573

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP1055 AP655 BG-240C PE636 AP600 AP500F AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F BG-2255C BG-230D AP500 AP-800D AP-800C AP555F AP600F AP-1050 BG1055E AP-1000 AP555 BG500E BG555E AP-900B AP400 AP300F BG-260D BG-260C AP655F BG1000E AP-500E SE47 BG-2455D BG-2455C AP-555E BG-230 BG600D AP355F AP455 AP-1050B AP-600D AP655F L AP-655C AP-655D AP-300D AP355 AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP-255E BG655D BG-245C AP1000

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

279C2 279D3 299D 299C 259D 255 249D3 289C2 289D3 299D3 XE 259B3 259D3 279D 279C 299D3 299D2 239D 299D XHP 289D 289C 249D 299D2 XHP 239D3

CISTERNA

SPP101 SPF743

PLATAFORMA DE ACCESO

THP24S II

MEZCLADOR GIRATORIO

RM500B

ACOPLADOR RÁPIDO

FUSION HEX-WEDGE S50 PIN GRAB

TECNOLOGÍA

AUTOGUIDNC

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330D L 329D L 323D LN 330D2 349D L 329E 330 MHPU 349E L HVG 325C 325D 385C 350MHPU 352FMHPU 323F OEM 336F 336D 336E 330F 330D 330C 323D L 365C L 390F 330FMHPU 385C L 336D L 349E C7.1 345D 345C 336E HVG 324D LN 349D2 345C L 336FMHPU 340D2 L 325D L

GARFIO ALMEJA

CTV40

MOTOR DE CAMIÓN

3126B 3126E 3114 3116 3126 C-12 C7 C9

TRANSMISIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARRETERA

CX35 CX31 CX28

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

C27 C15 C18 C32 3512C

PAQUETE DE PETRÓLEO

CX31-P600- TH31-E61 CX35-C18I CX31 TH35-E81 TH48-E70 CX35-P800 CX31-C11I CX31-C15I TH31-C9P TH31-C9T TH31-C9I CX31-C13I C18 TH35-C15I

AUXILIAR MARINO

C32

MOTOR

C175-16 3516E 3126E C32B INDUSTRIAL C13B C9.3

PERFORADORAS GIRATORIAS/DE CADENAS

MD5150C

TRACTOR

784C

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM500 RM400 RM500B

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD22 AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD22 AD55B

PRODUCTOS FORESTALES

FM528 LL 538 548 558 568 FM528 OTHER

MOTOTRAÍLLA

627G 637K 637E 637G 637D 657G 627 623 621 637 632 631 613G 627K LRC 623K LRC 631K 637K 623K 621K 627K 657 651

TRANSMISIÓN AG

TA19-M4WD TA19-M2WD

CIZALLADORA

S3090 S3070 S3050

TREN DE FUERZA

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B TR35E44-C9.3B

TRANSMISIÓN - MILITAR

CX28

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834G 834H 834K 844 854 824H 824G 824C 824K 814 824 854G 854K 814K 814F 844H 844K 814F II 824G II

CEPILLO RECOGEDOR

BP15B BP18B

TRACTOR DE RUEDAS

623B 623G 623H 623E 623F 621B 621E 621F 621G 621H 627G 627H 627E 627F 631K 615C II 631E 631G 621K OEM 637G 637E 637K 633E II 651E 611 651 657E 657G

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 826 826G II 816F II 816 816K 816F 826C 826G 826H 826K 836H 836G 836K

TRANSPORTADOR

554 564 584 574 574B 584HD

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM620 PM622 PM-465 PC306B PC412B PM820 PM825 PM822 PM-565B PM312 PM313 PM310 PC203 PC204 PC205 PM-200 PM-201 PC310B PM-565

CIZALLA - DEMOLICIÓN/CHATARRA

S390 S365 VHS-70 VHS-60 S340B VHS-40/3 VHS-30/3 VHS-50/3 S320B S325B

CARGADOR TODOTERRENO

287C2 267B 247B3 297D XHP 277C2 257D 257B 297D 297C 297D2 XHP 247B 287C 287B 287D 297D2 277B 277D 277C 257D3 257B3 267 257 287 277 247

CIZALLADORA RECTA

S465 S490

CABRESTANTE

57H 56H

MARTILLO

H180DS H160S H140CS H140DS H115S 140 115 H140S B6 B4 160 H160CS H160DS

COMPACTADOR DE ASFALTO

CB22B CB2.7 GC CB2.5 GC CC2.7 GC CW16 CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

SIERRA CIRCULAR

SW460B SW345B

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

CARGADOR DE RUEDAS

988 XE 986H 986K 980XE 988G 988H 988K 950GC 814K 988F II 907K 972 XE 928HZ 906K 906M 908K 908M 980 XE 980K HLG 924GZ 924HZ 990K 990H 972M XE 938G II 993K 992G 992K 972XE 994F 994D 994K 994H 988GC 950G 950F 950H 950K 950M 950L 918F 966XE 980GC 966F II 962M Z 950M Z 972G II 966M XE 982XE 960F 966 XE 962H 962G 962L 962K 962M 966D 966F 966E 966H 966G 966L 966K 966M 924F 924H 924G 924K 928F 926M 962 928H 928G 966 972 966 GC 986 980 982 950G II 988 995 994 990 993 992 980G II 988K XE 926 924 930 938 950 982 XE 908 907 906 950 GC 970F 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 930G 930H 930K 930M 936F 962G II 938G 938F 938H 938K 990 II 938M 980F II 966K XE 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 982M 950F II

CUCHARÓN

BUCKET

PAQUETE DE POTENCIA

C32

ACOPLADOR RÁPIDO - MWL HPL

PW2503/7

CARGADOR DE CADENAS

933C 939C 973C 973D 973K 963D 963B 963C 963K 953B 953C 953D 953K 963 973 939 933 953

CABEZAL DE COSECHADORA

SAT223 SAT422DB SAT322T SAT325T SAT323T SAT318T SAT223T SAT322TSC SAT323 SAT325 SAT322 SAT318 HH45 SAT318TSC HH55 HH65 HH75 SAT323TSC

SOPLADOR DE NIEVE

SR321 SR318 SR121 SR115 SR117 SR118

EXCAVADORA DE RUEDAS

M320F W330B W345C MH M318D M318C M318F M314-07 M318C MH M315C M315D M316C M316F M316D M313C M313D M314F M315D2 MH3026 MH3024 MH3040 M324D2 MH M320D2 M317D2 M322D2 MH M322D MH M314 M315 M322 M320 M318 M316 M317 M330D M325C MH M313-07 M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M322C W345B II M325B

CABEZAL DE DESBROCE

HM210 HM208

HERRAMIENTA

550

TRACTOR TOPADOR

6 8SU 6SU D8T 8U 6S 8A

RETROEXCAVADORA CARGADORA

420F2 450E 450F 420XE 414E 416F2 416E 416F 416C 416D 416B 434F2 432F2 426B 426C 428F2 424D 424B 422F 422E 424B2 420D 420E 415F2 420F 426 F2 428F 428D 428E 428B 428C 430D 430E 430F 427F2 438C 438D 438B 424B HD 415 416 426 428 436C 424 420 436B 434E 434F 432E 432F 432D 438 434 436 430 432 444 446 440 450 430F2 442D 442E 446D 446B 444F 444E 444F2 422F2

COMPACTADOR DE SUELOS

CP68B CS76B CS74B CS12 GC CS78B CP56B CS64B CP7 CP5 CS5 825H 825G 825K 825C CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS68B CS66B CS11 GC 825 CP44B 815 CP12 GC 815K 815B 815F CS20 CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS10 GC CS54B CP13 GC CP74B 815F II CS13 GC CS44B 825G II

COMBINADO

470 465 460

MOTONIVELADORA

135H 120M 2 130G 140M 3 140M 2 12M 3 AWD 120H 120G 24 16 14 18 120M 120K 163H 12M 3 12M 2 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 16GC 16M3 140K 2 135H NA 140H ES 12H NA 120H ES 140H NA 160M 3 AWD 24H 24M 160K 160H 160G 160M 140M 3 AWD 14M-3 12H ES 120 GC 140M 140K 140H 140G 143H 140 GC 18M3 160H ES 16M 160 16H 14L 150 14M 140 14H 12H 12G 12M 12K 14M3 120 160H NA 120K 2

GENERADOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

GRUPO ELECTRÓGENO

G3520 G3516 G3512 3508 3412C XQ1140 C7.1 GEN C13GENSET 3516 3512 XQ425 G3516B 3508B C4.4 XQP300 C18 I6 G3512H C13 XQ375 C13 XQ350 XQ60 3412 CG137-12 C32 GENSET CG137-08 3456 DG125 DG100 C7.1 3056 3054 DG150 C3.4 C3.3 G3520C 3512C 3512B DG80 DG60 3516C 3516B 3516E XQ230 D400GC C18 GEN SE C6.6 C9 C2.2 D350GC 3516C GEN SET G3412 C32 GEN SET C18 C15 C13 C15 I6 C9.3 C9 GEN SET C175-16GENSET C27 C32 C15 GEN SE C175-20 C175-16 3408C 3406C

MOTOR - MÁQUINA

C32 3116 3114 C27

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

LD350

MOTOR INDUSTRIAL

3126B C32 C27 C9.3 3516B 3516C 3512B 3512C C9.3B C4.4 C-9 C11 C13 3126 3116 3114 3512 C7 C9 DG60 3176B C175-16

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

G3520 3116 3114 C13GENSET C3.4B POWER SYS G3516B

EXCAVADORA

330 L 349D L 320-A L 320-A S 320-A N 324D 324E 320D3 GC 325-A 320D2 320D3 336D2 L 323F 323D 322N 322-A LN 312-A 322B 322C 324E LN 321C 321B 548 325D L 330 LN 558 374D L 323F OEM OTHER 330C FM 326F 538 325B 336E L 325C 325D 336E H 325F 329D LN M325D MH 318D2 L 324E L 312E L 330 GC 320D RR 345D L 320N 320B 320C 320D 320E 314E LCR 323F L 317 GC 365C 365B 349F LXE 320D LN 312F GC 318B N 325 LN 320D FM RR 336D LN 320E L 325D FM 320D GC 315-A L 323D2 L 330C L 320D FM 312D2 GC 313 GC 349D2 L E70B 318F L 329D 329E 330-A 317 N 330C LN 325D MH 313F LGC 320D2 L 329D2 330C MH 345C MH 326F LN 345 GC 336D 336E 336F 333 GC 314D CR 335F 336F XE 325C L 330B LN 336 MHPU 311-A 320D LRR 206B 326F L 336D L 312D2 L 350-A L 205B 324D L 320E RR 312D L 322B L 324D FM LL 323F LN 374F 345C L 323D3 323D2 313F GC 315-A 323GC 323E L 336F LN 320E LN 330F 315B FM L 330B 330C 330D 390F L 320 L 365B L M325D L MH 336D2 LXE 323F SA MH3295 340D2 L 320D L 340MHPU 325C FM 340F L UHD EL240B EL240C 330B L 319D L 325 L E450 317B L 307-A 330F LN 350 OEM 322-A L 322-A N 318E L 325-A LN 336 GC 328D LCR 340F L LRE 325F LCR 320-A 340D L 330F L EL200B 317B LN 329F L 335F LCR 385C L MH 315F LCR 329D2 L M312 M315 M318 M320 345B II 325B L M315F 375-A L 315D L M317F 374F L E300B M318F 385C FS 345B 212B 345C 345D 307 349F L 385C L 317 315 313 336F L XE 312C L 323E LN 314E CR 320 GX 349D 350 L 320 GC 349E 349F 340F 345B L 330-A L 314D LCR 336F LN XE 323D S 323D L 313F L 326D2 L 385B 385C 211B 365C L 323E SA 345B II MH 336D2 L XE 320C L 325D FM LL 390D 390F 336E LNH 350-A 315 GC 349E L VG 325B LN E110 349D2 336D2 318D L 568 FM 320B LU 320B LL 313D2 LGP E120B 352 UHD 340 349 345 324D FM 352 350 355 320 326 325 323 329E L 319 330 335 336 333 323 GX 318D2 323 GC 395 330-A LN 365B II EL300B 324D LN 374 311D LRR 320MHPU 316F L 312E FM538 312F 312B 312C 312D 322B LN 326D L FM548 311B 311C 349E L 330D2 323D LN 352F XE VG 330D FM 224B 312B L 320D2 GC 320D2 FM 330-A L 316F 352F-VG 365C L MH 315B 315C FM558 314C 322-A FM568 313F 330GC 313B 313D 312D2 352F 317-A 320E LRR 336F L E140 325-A L 323D SA 336D2 GC 322 L 330D2 L 317-A N 314F CR E120 336F LNXE 329E LN 320B FM LL 320B S 320B N 320B L 320B U 336E LN 336E LH 325-A FM L 313D2 GC MH3040 390D L 319D LN 326 GC E240C E240B 326D2 320F L 313D2-GC 313D2 326GC 330D L 330D MH 329D L E70 319D 330D LN 320C FM 319C 568 FM LL E110B 318C 318F 322 LN 318B 345D L VG 311F LRR MH3022 MH3024 336D2 XE E200B 315B L 321D LCR 375-A 316E L M320GC 322C FM

COMPACTADOR DE SERVICIO GENERAL

CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CC2.7 GC CB1.8 CB1.7 CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC CC2.6 CC2.7

PROCESADOR MÚLTIPLE

MP40 VT60

CARGADOR INDUSTRIAL

415F2 IL

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700 II R1300 R1700 XE R1600G R1600H R1600 R2900 R2900 XE R1700G R3000H R2900G R1700 R1300G

TRACTOR DE PREPARACIÓN DEL SITIO

586C 2864C

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

C13 MARINE CB2.7 CB2.5 MG630 CC2.7 CB-22B

TIENDETUBOS

561N 561M 572R 587T 587R PL83 PL87 PL72 PL61 583T 572R II

COSECHADORA DE RUEDAS

550B 580B 550 570 580 570B 560B

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

CX35-P800 CX38-P892 CX38-P800 CX31-P600

PALA FRONTAL

385C 5080 5090B

GARFIO - DEMOLICIÓN/CLASIFICACIÓN

VRG-25/2 G310B VRG-20/2 G315B

MOTOR MARINO

3126 3116 C18 3126B C9.3 C9 C7 3034 C7.1 C32 C175-16

MOTOR - INDUSTRIAL

G3512 3516B

COMPACTADOR NEUMÁTICO

PS-200B PS-300 PS-150C PS-150B PS-300B PS-300C PF-300 PS-500 PF-300C PF-300B CW-16 CW-14 CW34 PS-360B PS-360C CW12 PF-290B CW-34

TRITURADOR

P360

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527 517

PALA HIDRÁULICA

6020 6015 6040 6030 6020B 6060 6015B

MOTOR DE GAS

G3512H G3512E G3516C

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040 MH3049 MH3059 M325D MH MH3250 MH3260 MH3295 M325D L MH

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

920K 906H2 914 910 903 902 901 908 902C2 906 930 938 920 926 910G 910F 910E 910K 910M 907H2 903C2 914K 914M 914G 918M 901C 902C 904H 906H 903D 903C 904B 908M 908H2 906M 907H 907M 908H 914G2 901C2

COMPACTADOR

CB8 CB7 CC-34B CB10 CB13 CB15 CB16 CB-24B CB-22B CB-34B XW CB-36B CB-34B CB-32B CD10 CCS7 CCS9 CC-24B CD8

CORTADOR GIRATORIO

RC7 RC20

MINICARGADOR

226B 226D 252B3 226B3 226D3 272C 272D 232B 232D 236B 236D 216B 262C2 272D2 XHP 249D3 236 232 236B3 248 246 242 262 252 236D3 262B 262D 262C 262D3 268B 216 228 226 232D3 272D XHP 252B 256C 272D3 272D2 242B3 242D3 246D3 272D3 XE 242B 242D 246B 246D 246C 248B 216B3

CUCHARÓN MEZCLADOR

MB250

CAMIÓN

793F XQ 775G 775F 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 785 793 797 770G 795F XQ 772G 773E 773G 773F 772 770 794 AC 772G OEM 795F AC 793F AC MT4400D AC 773G LRC 793F OEM 793D 793B 793C 793F 797F 797B 775G LRC 793F CMD 789C 789D 789B 770G OEM 785G 773G OEM 785C 785D 785B

SOLUCIÓN SPL BASADA EN EXCAVADORA

320E 352F OEM 330F OEM

CONTROL Y GUIADO DE MÁQUINA

CMD FOR

MANIPULADOR TELESCÓPICO

RT80 TH337C RT60 RT50 TH336C TH330B TH460B TH103 TH514D TH514C TH82 TH83 TH1255 TH560B TH340B TH255C RT50SA TH210 TH215 TH0842 TH306D TH314D TH357D TH220B RT100 TH355B TH3510 TH350B TH3510D TH360B TH357 TH408D TH407C TH62 TH63 TH406C TH1055 RTC60 TH580B TL642C TH0642 TH408 TH414C TH417D TH417C

TRACTOR DE CADENAS

D6G2 LGP D10 D11 D8 GC D3C III D3G D4G D5M D5N D5G D6R D6T D6M D6N D6K D6H D7E D4K2 LGP D6N LGP D7R XR D6T LGP D3K2 XL D6T XW D6T XL D5C III D8GC D5R XL D7R D7G D8T D8R D8N D9T D9R D6T XW PAT D5K XL D6R LGP D6H II D4K XL D9 GC D7R SERIES D6N OEM D10N D10R D10T D11R D11T D6H XL D6H XR D7R LGP D6T LGPPAT D6K LGP D6R STD D6T XL PAT D5K2 XL D7R II D3K LGP D5R LGP D6R II D5R2 D6N XL D6 XE D3K2 LGP D4K2 XL D6GC D6R XL D4C III D6K2 XL D6K XL D6G2 XL D6K2 D7E LGP D5K LGP D6R III D6XE 30/30 D6K2 LGP D3K XL D9 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D5K2 LGP D5H XL D7G2 D10T2 D8R II DEUCE

DESGARRADOR

953B 6 8

REGLÓN DE ASFALTO

AS4251C AS4252C AS2302C SE60 VT XW SE60 FM SE47 FM SE60 SE60VT XW SE60 V XW AS3251C SE60 V SE47 V AS3301C AS3143 SE50 VT SE50 V

PALA DE CABLE ELÉCTRICA

7495 HF 7495

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM400 RM500B RM-500 RM-300

CAMIÓN EXPULSOR

730C 740B D400E II 730C2 EJ 740 730

CONFIGURACIÓN DE ROCIADOR

CAT WDS

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B 5130 5110B 5230 5130B

CAMIÓN DE OBRAS

777G 777E 794 AC 773GC 798 AC 785D 796 AC 789G 789D 772 770 777 775 773 793F 789 785 793 798 D10R

CHALLENGER

55 75 35 95E 45 85C 85E 75C 75E MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 65E

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA

777G CAT WDS

CAMIÓN ARTICULADO

D300E II D400E 725 740 745 730 735 725C 730C2 D350E D300E D300D D250E D250D D400E II 725C2 740 GC 730C 735C 735B 735 OEM D20D D250E II D350E II 730 EJECTOR 740C 740B 745C

TREN DE RODAJE

OEMS

UNIDAD POT HIDR MÓV OEM

336MHPU

MOTOR DE LOCOMOTORA

PR20B C175-16 C175-20 C32

MODIFICACIÓN DE POSTRATAMIENTO

SCR

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT12B IT14F IT14G IT14B IT62G IT62H IT14G2 IT24F IT28G IT28F IT62G II IT18F IT38G II IT38H IT38G IT38F

CEPILLO EN ÁNGULO

BA25 BA22 BA30 BA18

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido