Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares8T-6346: SELLO ANULAR
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares8T-6346: SELLO ANULAR
8T-6346: SELLO ANULAR

Sello anular

Marca: Cat

Imágenes del producto
8T-6346: SELLO ANULAR
8T-6346: SELLO ANULAR
8T-6346: SELLO ANULAR
8T-6346: SELLO ANULAR
8T-6346: SELLO ANULAR

Sello anular

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8T-6346

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de sección transversal (mm): 5.7
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.224
Diámetro interno (mm): 54.6
Diámetro interno (pulg): 2.15
Material: NBR: nitrilo,NBR (75),Nitrilo butadieno (NBR),Caucho de nitrilo NBR, HNBR y XNBR
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8T-6346

MARTILLO

140 H160S 160 H140S

EXCAVADORA

330-A 330-A LN 330 LN 330 L E110B 311-A 330-A L E140

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido