Inicio8U-3950: Sello anular NBR (80)
Inicio8U-3950: Sello anular NBR (80)
8U-3950: Sello anular NBR (80)

Marca: Cat

Imágenes del producto
8U-3950: Sello anular NBR (80)
8U-3950: Sello anular NBR (80)
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 8U-3950

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 8U-3950

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: NBR (80),Caucho de nitrilo NBR, HNBR y XNBR
Diámetro interno del sello (mm): 80.0
Diámetro de sección transversal (mm): 3.0
Material Hardness: 80A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 80.0
Cross Section Diameter (in): 0.118
Inside Diameter (in): 3.15
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8U-3950

EXCAVADORA

206 224B 212

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido