Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio8W-9747: CONJUNTO DE MANGUERA
Inicio8W-9747: CONJUNTO DE MANGUERA
8W-9747: CONJUNTO DE MANGUERA

Conjunto de manguera de motor de baja presión y freno neumático

Marca: Cat

Imágenes del producto
8W-9747: CONJUNTO DE MANGUERA
8W-9747: CONJUNTO DE MANGUERA
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Conjunto de manguera de motor de baja presión y freno neumático

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8W-9747
Overall Length (mm): 2,600.0
Weight (kg): 3.12
Material: Carbon Steel,Low Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8W-9747

MOTOTRAÍLLA

627G 627F 627E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido