Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores9T-4182: ESPACIADOR
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores9T-4182: ESPACIADOR
9T-4182: ESPACIADOR

Marca: Cat

fallback-image
9T-4182: ESPACIADOR

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9T-4182

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outside Diameter (in): 2.417
Outside Diameter (mm): 61.4
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 39.0
Thickness (mm): 5.0
Thickness (in): 0.197
Inside Diameter (in): 1.535
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9T-4182

TRACTOR TOPADOR

7SU 7S 7U 7A 7S LGP

TIENDETUBOS

572R

DESGARRADOR

7

CABRESTANTE

57H

TRANSPORTADOR

574

TRACTOR DE CADENAS

D7R D8N D7H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido