Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras piloto y termoplásticas9V-0749: CONJUNTO DE MANGUERA
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras piloto y termoplásticas9V-0749: CONJUNTO DE MANGUERA
9V-0749: CONJUNTO DE MANGUERA

Conjunto de manguera termoplástica

Marca: Cat

Imágenes del producto
9V-0749: CONJUNTO DE MANGUERA
9V-0749: CONJUNTO DE MANGUERA
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Conjunto de manguera termoplástica

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9V-0749
Overall Length (mm): 465.0
Weight (kg): 0.227
Material: Medium Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9V-0749

PALA FRONTAL

235C

CARGADOR DE RUEDAS

980C

EXCAVADORA

245D 235B 235C 245B 235D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido