Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio9V-2118: MANGUERA
Inicio9V-2118: MANGUERA
9V-2118: MANGUERA

Conjunto de manguera termoplástica

Marca: Cat

Imágenes del producto
9V-2118: MANGUERA
9V-2118: MANGUERA
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Conjunto de manguera termoplástica

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9V-2118
Overall Length (mm): 1,815.0
Weight (kg): 0.454
Material: Medium Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9V-2118

CARGADOR DE RUEDAS

980C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido