Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioEstructuras y otros componentes del sistemaOtras cubiertas y soportesCubiertas metálicas9W-0117: CONJUNTO DE CUBIERTA
InicioEstructuras y otros componentes del sistemaOtras cubiertas y soportesCubiertas metálicas9W-0117: CONJUNTO DE CUBIERTA
9W-0117: CONJUNTO DE CUBIERTA

Marca: Cat

fallback-image
9W-0117: CONJUNTO DE CUBIERTA

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9W-0117
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Alloy Mixed: Metal
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9W-0117

TRACTOR TOPADOR

9U 8S 10SU 10U 9S 11SU 11U 9SU 9C 8A

DESGARRADOR

11 10 9 8

CABRESTANTE

59 58 59N 58L 59L

TRACTOR DE CADENAS

D9L D8L D9N D11N D10N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido