Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio9W-0663: CONJUNTO DE SOPORTE BASCULANTE
Inicio9W-0663: CONJUNTO DE SOPORTE BASCULANTE
9W-0663: CONJUNTO DE SOPORTE BASCULANTE

Conjunto de soporte basculante (trasero)

Marca: Cat

Imágenes del producto
9W-0663: CONJUNTO DE SOPORTE BASCULANTE
9W-0663: CONJUNTO DE SOPORTE BASCULANTE
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Conjunto de soporte basculante (trasero)

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 9W-0663

Descripción:

  • Los conjuntos de soporte basculante forman parte del diseño del tren de rodaje suspendido de los Tractores de Cadenas D8 a D11. Su función es absorber las cargas de impacto y reducir aquellas cargas de impacto que se transfieren al tren de rodaje en hasta un 50 % en terrenos irregulares.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 9W-0663
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9W-0663

TRACTOR TOPADOR

8S 8A

DESGARRADOR

8

TRACTOR DE CADENAS

D8L

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido