InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de cortePernos de herramienta de corte9X-8881: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de cortePernos de herramienta de corte9X-8881: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
9X-8881: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

Pulgada

Marca: Cat

Imágenes del producto
9X-8881: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
9X-8881: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

Pulgada

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9X-8881

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 2.25
Bolt Length (mm): 57.15
Tipo de perno: Pernos De Cabeza Hexagonal
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.75
Grip Length (mm): 19.05
Rosca: Rosca gruesa UNC
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8-11
Longitud total del perno: 3 (pulg): 2 1/4
Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0.94
Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0.48
Material: Acero de carbono,Aleación de zinc
Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
Longitud de asa: 2 (pulg): 0,75
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9X-8881

TRACTOR TOPADOR

5P 5S

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

D5HTSK II 527

MOTOR DE GAS

G3306B G3306 G3520B G3612 G3616 G3406 G3516B G3516

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AD45 AD40

MOTOTRAÍLLA

657B 657

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250

MOTONIVELADORA

120H 135H 160H ES 12H NA 120H ES 140H 140G 140H NA 143H 14H 12H 12G 160K 160H 160G 160H NA 135H NA 12H ES 163H NA 120H NA 140H ES

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

525 515

CORTADOR GIRATORIO

RC20

GENERADOR

SR4 SR4B SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

C15 C13 C18 C11 C9 C32 3512B

TRACTOR DE RUEDAS

631D 631G 621F 633D 621G 627G 637G 637D

GRUPO ELECTRÓGENO

G3406 G3516 G3508 G3516B G3516C G3516E 3508B 3508 G3306 G3520C G3520B C18 G3520E 3512C 3512B 3456 3406C G3512E 3516B

MÓDULO DE POTENCIA

PP3516 PM3516 PM3512 PMG3516 PM3508

CONTROL HIDRÁULICO

48

MOTOR - MÁQUINA

C27

MOTOR INDUSTRIAL

C32 3516B C18 3406E 3406C C9 3512B 3456 C9.3 3304 3306 C9.3B 3176C 3176B D333C 3196 C-12 3508B C-15 C-10 C-16 C-9 C11 C13 C15 D330C

CAMIÓN

785 793D 793B 793C 785G 785C 785D 789C 789D

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406C 3406E 3406B 3608 3606 3516B G3520B 3304B 3512B 3306B 3306 3304 G3516B G3508 3616 3508B 3516

TRACTOR DE CADENAS

D6G2 LGP D5H XL D5H D6G2 XL D10R D11R

CISTERNA

SPF343 SPS343 SPT343

DESGARRADOR

D5 5

CARGADOR DE RUEDAS

950B 950E 994F 994D

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B

PAQUETE DE PETRÓLEO

CX31-C11I CX31-C9I TH31-C9P TH31-C9T TH31-C9I CX31-C13I C18 TH31-E61

CAMIÓN DE OBRAS

789 785 793 789G 789D

CAMIÓN ARTICULADO

D250E II D250E D300E II

AUXILIAR MARINO

3516C 3516B 3512B 3608 3508B

MOTOR DE LOCOMOTORA

3516B 3512B 3508B

MOTOR

C15 C18

MOTOR MARINO

C18 3508B 3406B 3516B 3516C 3306B 3512B 3304 3304B

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B 3516B

TRACTOR

784C

RECUPERADOR DE CAMINOS

RR-250

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido