InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de empaquetaduras del tren de impulsión108-3329: KIT DE CAJA Y PIEZAS DE TRANSMISIÓN
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de empaquetaduras del tren de impulsión108-3329: KIT DE CAJA Y PIEZAS DE TRANSMISIÓN
108-3329: KIT DE CAJA Y PIEZAS DE TRANSMISIÓN

Kit de empaquetadura de la transmisión: piezas y caja

Marca: Cat

Imágenes del producto
108-3329: KIT DE CAJA Y PIEZAS DE TRANSMISIÓN
108-3329: KIT DE CAJA Y PIEZAS DE TRANSMISIÓN

Kit de empaquetadura de la transmisión: piezas y caja

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

7F-8267: Sello anular de 47,22 mm de diámetro interior
7F-8267: Sello anular de 47,22 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8E-4927: Empaquetadura de transmisión de 0,8 mm de grosor
8E-4927: Empaquetadura de transmisión de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
1J-2176: Sello anular de 202,79 mm de diámetro interior
1J-2176: Sello anular de 202,79 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8E-4925: Empaquetadura de la tapa de la caja planetaria de 1,6 mm de espesor
8E-4925: Empaquetadura de la tapa de la caja planetaria de 1,6 mm de espesorCantidad: 1
5P-9806: Junta tórica de 430,66 mm de diámetro interior
5P-9806: Junta tórica de 430,66 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8E-4929: Empaquetadura de cubierta de caja planetaria de 0,8 mm de grosor
8E-4929: Empaquetadura de cubierta de caja planetaria de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
3H-1461: Sello anular de 34,52 mm de diámetro interior
3H-1461: Sello anular de 34,52 mm de diámetro interiorCantidad: 1
4F-7389: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior
4F-7389: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interiorCantidad: 2
3P-3461: Empaquetadura de cubierta de caja de la transmisión de 0,8 mm de grosor
3P-3461: Empaquetadura de cubierta de caja de la transmisión de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
Se muestran 1 a 9 de 9
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 108-3329

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 108-3329

CARGADOR DE RUEDAS

966F 970F 966F II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido