Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Espaciador duro Cat®, dimensiones: 21 × 13 × 25 mm, acero
Cat
Tipo
Ranura Del Orificio Central
Washer Type
Flat
Material
Acero, Aleación de acero baja, Aleación de zinc, Acero de carbono
Forma del orificio central
No roscado
Coating
Mechanical Zinc
Diámetro interno (pulg)
0.531
Diámetro exterior (pulg)
0.866
Longitud (pulg)
0.98
Thickness (in)
0.984
Cat® Fuel Injection Pump Tappet Shim is a thin metal washer used to adjust the clearance between the fuel injection pump tappet and the camshaft
Cat
Cat® Fuel Injection Pump Bushing Shim is designed to adjust clearances and provide proper alignment for bushing within the fuel injection pump unit in an engine
Cat
Cat® Lift Control Valve Wiper Seal prevents contaminants from entering the hydraulic control valve, thereby ensuring the smooth operation
Cat
Cat® Fuel Injection Nozzle Shim is used in the fuel injector to adjust the injection timing and ensure proper fuel delivery to the engine
Cat
Cat® Exhaust Turbocharger Coupling ensures that exhaust gases are directed effectively into the turbocharger, maximizing its performance
Cat
Material
Hierro gris (láminas)
Cat® Dump Body Bracket Mounting Plate provides a mounting surface for attaching dump body brackets securely to the frame for stability during operations
Cat
Material
Aleación mixta: Metal, Acero estructural
Escudo de rosca 1/4-20 Cat® para la puerta de cabina izquierda
Cat
Material
Acero
Color
Negro
Tamaño de rosca (pulg)
1/4-20
Tamaño hexagonal (pulg)
1.25
Altura (pulg)
0.75
Cat® Turbocharger Exhaust Coupling connects the turbocharger exhaust outlet to the exhaust piping facilitating efficient exhaust gas flow while preventing leaks
Cat
Material
Hierro dúctil (esferoidal)
Manguito de salida de agua Cat® de 50 mm de diámetro externo
Cat
Material
Plástico
Diámetro exterior (pulg)
1.97
Altura total (pulg)
1.89
Cat® Left Hand Side Rotor Drum Bit Holder Ring securely holds the cutting bits in place, ensuring efficient material excavation and transfer
Cat
Material
Structural Steel, Alloy Mixed: Metal, Alloy Steel
1 - 16 de 1200 resultados
1 - 16 de 1200 resultados