Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Inicio146-0020: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
Inicio146-0020: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
146-0020: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS

Conjunto de eslabón de servicio pesado

Marca: Cat

Imágenes del producto
146-0020: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS
146-0020: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENAS

Conjunto de eslabón de servicio pesado

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 146-0020
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Descripción del número de pieza 146-0020

Descripción:

  • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


Atributos:

  • La cadena de servicio pesado es la opción ideal para las aplicaciones más exigentes. Incluso en las condiciones más difíciles, se garantizan los giros de los bujes en ambientes húmedos y se ofrecen niveles líderes en el sector en lo que respecta a la retención del pasador y del buje. Además, el aumento en el peso del eslabón permite reducir las fisuras. Los componentes se construyen con acero de alto grado y se templan para lograr una vida útil y una resistencia excepcionales, y funcionan y se desgastan como un sistema que posee un tiempo de actividad y una productividad máximos.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 146-0020

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Paso de la cadena (pulg): 8.0
Tamaño del perno (pulg): 3/4
Número de secciones de cadena: 43.0
Paso de la cadena (mm): 203.2
Tamaño del perno (mm): 3/4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 146-0020

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido