Turbocompresores

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
Los turbocompresores mejoran la eficiencia del motor y la potencia de salida al forzar más aire y, proporcionalmente, más combustible en la cámara de combustión. Los turbocompresores Cat® Reman están diseñados, fabricados y probados para soportar las temperaturas y presiones extremas dentro de su motor. El uso de turbocompresores del mercado de accesorios pueden conducir a pérdidas de rendimiento y eficiencia de combustible de hasta 5 %. Cada unidad Cat se ensambla con cojinetes de empuje y antifricción completamente nuevos para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, Caterpillar realiza pruebas de calificación de turbocompresores líderes en su clase que miden el consumo de combustible, el tiempo de respuesta, el aumento de torque, el rechazo de calor y la potencia. ¡Incluimos todas las actualizaciones de ingeniería básicas y comprobamos las especificaciones originales de Caterpillar para que sepa que obtiene la confiabilidad genuina de Cat que incluso las mejores marcas no pueden superar!
  • Reduzca los costos de posesión y operación gracias a mayores intervalos de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.
  • Disponible para que el resultado sea menos tiempo de inactividad y menores gastos de reparación, lo que le ayuda a lograr los costos de posesión y operación más bajos durante el ciclo de vida de su motor.
  • Se proporcionan una calidad, un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos (que ni las mejores partes pueden superar) por una fracción del costo y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente
  • Las piezas Cat Reman vienen con una garantía estándar de 12 meses, líder en la industria, con kilometraje ilimitado y con la opción de agregar una cobertura extendida Cat Component Plus hasta 48 meses.