Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Grupo de sensores de emisiones de NOx Cat® (salida del motor)
Cat
Material
Plastic (Polyester), Thermoplastic Plastic
Voltage (volts)
10.8-32 V
Connector Type
6 Pin
Overall Length (in)
42.988
Overall Width (in)
2.559
Overall Height (in)
1.587
Grupo de sensores de emisiones de NOx Cat® (salida del tubo de cola)
Cat
Material
Plastic (Polyester), Thermoplastic Plastic
Voltage (volts)
10.8-32 V
Connector Type
6 Pin
Overall Length (in)
42.988
Overall Width (in)
2.559
Overall Height (in)
1.587
Compre el sensor de temperatura de servicio pesado Cat® de 3 pasadores para máquinas compatibles con 415-2432.
Cat
Conteo de clavijas del conector
3 clavijas
Tipo de conector
DT de 2 clavijas
Longitud total (pulg)
50.04
Tamaño de rosca del orificio (pulg)
M14x1,5
Tipo de sensor
Temperatura
Material
Stainless Steel
Compre el Conjunto de Interruptor Magnético 241-8368 Cat® de 24 voltios para aplicaciones del sistema eléctrico.
Cat
Ancho (pulg)
3.4
Temperatura (°F)
-40° a 185°
Longitud (pulg)
3.3
Altura (pulg)
1.8
Material
Carbon Steel
Compre el sensor de presión de frecuencia variable Cat® con alcance de presión detectada de 24,1 MPa para piezas compatibles con 525-1929.
Cat
Voltaje (voltios)
De 8 A 32 vcc (suministro)
Longitud del cable (pulg)
14.2
Material
Stainless Steel
Sensor de temperatura baja Cat®
Cat
Tipo de conector
Sello AMP de 2 clavijas
Longitud total (pulg)
1.81
Tipo de sensor
Temperatura
Tamaño de rosca (pulg)
#8 (3/4-16)
Conteo de clavijas del conector
2 clavijas
Material
Stainless Steel
El interruptor de llave de arranque Cat® para la activación del panel de instrumentos se hace fácil y seguro y agiliza las operaciones con este componente esencial
Cat
Diámetro (pulg)
2.0
Tamaño de rosca (pulg)
1-32 (traba)
Tipo de conector
DT de 4 clavijas
Longitud del cable (pulg)
6.49
Longitud total (pulg)
8.82
Temperatura (°F)
-40 A 176
Material
Alloy Zinc
Compre el Sensor de Presión de Servicio Pesado de 3 Pasadores 274-6719 Cat® del OEM, que tiene una capacidad de 1135 kPa para una variedad de aplicaciones de equipos pesados.
Cat
Conteo de clavijas del conector
3 clavijas
Tipo de sensor
Presión
Material
Alloy Brass
Cat® Battery Disconnect Switch disconnects the battery from electrical systems to prevent drain and ensure safety, necessary during maintenance or emergencies
Cat
Peso (lb)
2.06
Voltaje (voltios)
24
Diámetro exterior (pulg)
2.69
Material
Acero inoxidable
El sensor de presión del aceite del motor Cat® mide la presión hasta 1200 kPa, proporcionando datos vitales para la supervisión del rendimiento del motor.
Cat
Material
Alloy Brass
Compre el Sensor de Baja Temperatura 264-4297 Cat® del OEM para aplicaciones de motor. Detecta temperaturas de operación por debajo de lo normal para evitar posibles daños.
Cat
Longitud total (pulg)
1.82
Conteo de clavijas del conector
2 clavijas
Tamaño de rosca (pulg)
#8 (3/4-16)
Tipo de conector
DT de 2 clavijas
Tipo de sensor
Temperatura
Material
Stainless Steel
Actualice sus sistemas con el confiable sensor de presión de acero Cat, diseñado para ofrecer precisión y durabilidad e ideal para aplicaciones de construcción de servicio pesado.
Cat
Conteo de clavijas del conector
3 clavijas
Tipo de sensor
Presión
Material
Alloy Brass, Carbon Steel
Sensor de temperatura de servicio pesado Cat®
Cat
Tipo de conector
DT de 2 clavijas
Tamaño de la rosca del orificio
ROSCA 2B DE 7/16"-20
Longitud total (pulg)
27.56
Conteo de clavijas del conector
2 clavijas
Tamaño de rosca del orificio (pulg)
ROSCA 2B DE 7/16-20
Tipo de sensor
Temperatura
Material
Stainless Steel, Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Interruptor de presión del embrague del compresor del aire acondicionado Cat® para las tuberías del aire acondicionado
Cat
Tipo de conector
DT de 2 clavijas
Tamaño hexagonal (pulg)
0.56
Longitud del cable (pulg)
7.87
Temperatura (°F)
De -40° a 250°
Material
Thermoplastic Plastic, Alloy Copper
El sensor de presión de los gases de escape del motor Cat® mide la presión hasta 600 kPa, proporcionando datos cruciales para monitorizar el desempeño del motor.
Cat
Material
Alloy Brass
Sensor de temperatura baja Cat®
Cat
Tipo de conector
DT de 3 clavijas
Longitud total (pulg)
1.36
Conteo de clavijas del conector
3 clavijas
Tamaño de rosca (pulg)
#6 (9/16-18-2A)
Tipo de sensor
Temperatura
Material
Carbon Steel
Seleccionar tienda
Seleccionar tienda
Iniciar sesión
Agregar equipo
1 - 16 de 1200 resultados
1 - 16 de 1200 resultados
Seleccionar tienda
Para disponibilidad y precio