275-6074: G125B Contractors' Grapple
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    275-6074: G125B Contractors' Grapple

    Número de pieza: 275-6074
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Garfio de Contratista G125B para excavadoras con varillaje B

    Los garfios de contratista están fabricados para demolición, manipulación de materiales y procesamiento de chatarra. Los dientes penetran profundamente en las pilas y se interbloquean para sujetar el material de manera segura.


    Los garfios descargan materiales rápidamente, gracias a las puntas montadas a ras y al diseño rectilíneo de la mandíbula inferior.


    Se pueden usar estos garfios sin modificaciones con acopladores de sujetapasadores o con pasadores.


    Su inversión está protegida gracias a las placas de acero AR400, lo que ofrece un rendimiento duradero en condiciones rigurosas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Abertura mínima: 245 mm (9,6 pulg)
    • Ancho de los dientes inferiores: 1.150 mm (45,3 pulg)
    • Ancho de los dientes superiores: 704 mm (27,7 pulg)
    • Grosor de la punta de desgaste: 40 mm (1,6 pulg)
    • Placa de desgaste exterior: 20 mm (0,8 pulg)
    • Recubrimiento: 16 mm (0,6 pulg)
    • Recubrimiento interior: 16 mm (0,6 pulg)
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.