NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Registrarse

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Seleccionar equipo

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza
InicioFiltros y fluidosFiltrosRejillas1W-1564: Rejilla de succión del colector de aceite del motor de 190 mm de largo
Inicio
Filtros y fluidosFiltrosRejillas
1W-1564: Rejilla de succión del colector de aceite del motor de 190 mm de largo
1W-1564: Rejilla de succión del colector de aceite del motor de 190 mm de largo

Rejilla de acero de succión del colector de aceite del motor Cat® de 190 mm de largo

Marca: Cat

Imágenes del producto
1W-1564: Rejilla de succión del colector de aceite del motor de 190 mm de largo
1W-1564: Rejilla de succión del colector de aceite del motor de 190 mm de largo
1W-1564: Rejilla de succión del colector de aceite del motor de 190 mm de largo
1W-1564: Rejilla de succión del colector de aceite del motor de 190 mm de largo
1W-1564: Rejilla de succión del colector de aceite del motor de 190 mm de largo

Rejilla de acero de succión del colector de aceite del motor Cat® de 190 mm de largo

Marca: Cat

Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Guardar en la lista

Detalles y configuración de la lista
Asociar equipos (optativo)
No tiene ningún equipo asociado a su cuenta. Agregar equipo mediante Mi equipo.

Visibilidad de la lista
Las listas son privadas de manera predeterminada. Si desea compartirlas con otros miembros de la organización, configúrelas como públicas.
Pública

Tipos de archivos admitidos:

.csv (muestra),

.xlsx (muestra).

Examinar
Crear y guardarCancelar
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

Descripción:
Una rejilla de succión del colector de aceite del motor se utiliza en los motores de combustión interna para filtrar los contaminantes del aceite del motor. Generalmente, se encuentra en la parte inferior del colector de aceite del motor y está diseñado para evitar la entrada de partículas y residuos en la bomba de aceite del motor. La rejilla se fabrica con un material de malla fina que permite el paso de aceite del motor mientras se atrapan los contaminantes.

Atributos:
• Proporciona filtración fiable del aceite del motor, lo que ayuda a evitar daños al motor y prolongar la vida útil de este.
• Fabricado según especificaciones precisas y diseñado para proporcionar durabilidad y confiabilidad.

Aplicaciones:
Una rejilla de succión del colector de aceite del motor es un componente esencial para mantener la limpieza del aceite del motor, que es fundamental para el funcionamiento adecuado y la duración del motor.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Descripción:
Una rejilla de succión del colector de aceite del motor se utiliza en los motores de combustión interna para filtrar los contaminantes del aceite del motor. Generalmente, se encuentra en la parte inferior del colector de aceite del motor y está diseñado para evitar la entrada de partículas y residuos en la bomba de aceite del motor. La rejilla se fabrica con un material de malla fina que permite el paso de aceite del motor mientras se atrapan los contaminantes.

Atributos:
• Proporciona filtración fiable del aceite del motor, lo que ayuda a evitar daños al motor y prolongar la vida útil de este.
• Fabricado según especificaciones precisas y diseñado para proporcionar durabilidad y confiabilidad.

Aplicaciones:
Una rejilla de succión del colector de aceite del motor es un componente esencial para mantener la limpieza del aceite del motor, que es fundamental para el funcionamiento adecuado y la duración del motor.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Especificaciones
Especificaciones
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Diámetro interior (pulg): 2,87
Altura (pulg): 7,48
Diámetro interior (mm): 73
Altura (mm): 190
Descripción del material: Acero
Material: Acero
Diámetro exterior (pulg): 3,73
Diámetro exterior (pulg): 3,73
Diámetro exterior (mm): 94,8
Diámetro externo (mm): 94,8
Longitud total (pulg): 7,48
Longitud total (mm): 190
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Diámetro interior (pulg): 2,87
Altura (pulg): 7,48
Diámetro interior (mm): 73
Ver más

¿Debe realizar el mantenimiento?

Nosotros se lo facilitamos.

Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

Modelos compatibles
Modelos compatibles
Pumper
SPS343SPF343CSPF343SPT343
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Generator Set
G3520G3516G3512G35083516C GENG3516BG3516CG3516EG3516HG3520C3508CG3520B3516G3520E3508B3512G3520H3512C3512BSR535083516B GENG3512E3516CG3512H3516B3516E
Power Module
3516B3516CXQ2280XQC1200PP3516XQC1600PMG3516PM3508PM3516PM3512
Vehicular Engine
35163512
Engine
G3516CG3516JG3516H3516C3516E3516PETROLEUMG3520G3520JG3520H3512E3508PETROL3512PETROL3512C
Petroleum Engine
35123516C3516B3508C3508B3512E3512C3512B
Locomotive Engine
35123516C3516B3508C3508B3512E3512C3512B
Petroleum Gen Set
3512B3512C
Wheel Loader
994
Gen Set Engine
POWER SYSG35203516BG3516CG3516BG3520B3508G3508G3516G351235123512B3508B3516
Engine - Machine
C4.4
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B3508B3508C3512
Marine Engine
3512C35163512E351235083508C3508B3512B3516B3516C3516E
Engine - Industrial
CG170-163512B3561B3516B
Mining Excavator
5230B5230
Industrial Engine
3516B3516C351235163508B3512E3512B3512C3508G3520H
Truck
785789793797793D793B793C789C789B777D785C797B785B
Tractor
784C784B
Gas Engine
G3512HG3512EG3508JG3512BG3512JG3508BG3520BG3516JG3516EG3520JG3516CG3516BG3512G3516G3508
Petroleum Package
3508
Ver más
Pumper
SPS343SPF343CSPF343SPT343
Información de la garantía
Política de devoluciones
Diagrama de piezas para 1W-1564
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto