NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Registrarse

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Seleccionar equipo

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos142-5868: Sello del cigüeñal de diámetro interior de 154,18 mm
Inicio
Tornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos
142-5868: Sello del cigüeñal de diámetro interior de 154,18 mm
142-5868: Sello del cigüeñal de diámetro interior de 154,18 mm

Conjunto de sello del cigüeñal

Marca: Cat

Imágenes del producto
142-5868: Sello del cigüeñal de diámetro interior de 154,18 mm
142-5868: Sello del cigüeñal de diámetro interior de 154,18 mm
142-5868: Sello del cigüeñal de diámetro interior de 154,18 mm
142-5868: Sello del cigüeñal de diámetro interior de 154,18 mm
142-5868: Sello del cigüeñal de diámetro interior de 154,18 mm

Conjunto de sello del cigüeñal

Marca: Cat

Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Guardar en la lista

Detalles y configuración de la lista
Asociar equipos (optativo)
No tiene ningún equipo asociado a su cuenta. Agregar equipo mediante Mi equipo.

Visibilidad de la lista
Las listas son privadas de manera predeterminada. Si desea compartirlas con otros miembros de la organización, configúrelas como públicas.
Pública

Tipos de archivos admitidos:

.csv (muestra),

.xlsx (muestra).

Examinar
Crear y guardarCancelar
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

Descripción:
Los grupos de sellos del cigüeñal retienen el aceite del motor y evitan que la contaminación externa ingrese al sistema de lubricación del motor.

En los grupos de sellos diseñados para aplicaciones secas (interfaz aire a fluido) generalmente se incluyen un labio primario que previene la fuga de aceite del motor, un labio contra polvo y un manguito de desgaste. Para las aplicaciones húmedas (interfaz fluido a fluido), el labio contra polvo se reemplaza por un labio auxiliar que sirve para bombear el fluido externo fuera del motor.

Atributos:
Los grupos de sellos del cigüeñal Cat® están diseñados con precisión para funcionar en esta aplicación tan exigente. Deben soportar altas velocidades de giro, temperaturas elevadas y movimientos axiales de alta frecuencia.

En estos grupos, se incluye un manguito de desgaste sacrificatorio con el que se protege el cigüeñal del desgaste y se provee una superficie de deslizamiento óptima para el sello de labio. Con los manguitos de desgaste es posible realizar una reparación fácil, rápida y menos costosa al evitar gastos altos de recuperación o reemplazo del cigüeñal.

Con los sistemas de sellado Cat® se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

Aplicaciones:
Los grupos de sellos del cigüeñal se usan en los cigüeñales de los motores y otras aplicaciones de rotación de alta velocidad, como algunas bombas de agua.

Nota: el grupo de sello de cigüeñal se debe reemplazar como una unidad, no se deben reparar las partes por separado.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Descripción:
Los grupos de sellos del cigüeñal retienen el aceite del motor y evitan que la contaminación externa ingrese al sistema de lubricación del motor.

En los grupos de sellos diseñados para aplicaciones secas (interfaz aire a fluido) generalmente se incluyen un labio primario que previene la fuga de aceite del motor, un labio contra polvo y un manguito de desgaste. Para las aplicaciones húmedas (interfaz fluido a fluido), el labio contra polvo se reemplaza por un labio auxiliar que sirve para bombear el fluido externo fuera del motor.

Atributos:
Los grupos de sellos del cigüeñal Cat® están diseñados con precisión para funcionar en esta aplicación tan exigente. Deben soportar altas velocidades de giro, temperaturas elevadas y movimientos axiales de alta frecuencia.

En estos grupos, se incluye un manguito de desgaste sacrificatorio con el que se protege el cigüeñal del desgaste y se provee una superficie de deslizamiento óptima para el sello de labio. Con los manguitos de desgaste es posible realizar una reparación fácil, rápida y menos costosa al evitar gastos altos de recuperación o reemplazo del cigüeñal.

Con los sistemas de sellado Cat® se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

Aplicaciones:
Los grupos de sellos del cigüeñal se usan en los cigüeñales de los motores y otras aplicaciones de rotación de alta velocidad, como algunas bombas de agua.

Nota: el grupo de sello de cigüeñal se debe reemplazar como una unidad, no se deben reparar las partes por separado.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro del eje (mm): 154
Diámetro de la perforación (mm): 186
Material de sellado principal: Plástico
Material: Plastic Plastic,Carbon Steel
Diámetro del eje (mm): 154
Diámetro de la perforación (mm): 186
Material de sellado principal: Plástico
Ver más
Modelos compatibles
Modelos compatibles
Generator
SR4BSR500XQP550SR4SR5
Truck Engine
3408B3406E3406C3406BC16C15C18C-18C-15C-163408
Wheel Tractor-Scraper
631K637K
Rotary Drill
MD6310MD6250
Excavator
375-A LM325C375-A
Shovel
6040
Wheel Tractor
633E II651B651E631D631E631G621623B623G623E623F621B657E657B621E621F633D657G621G639D627B627G627E627F637G637D637E637K
Soil Compactor
825H825G825K825C825G II
Petroleum Engine
C-15C15C18C27C323412E
Wheel Dozer
854K844H844K844834G834H834B834K854814B824H824G824C824K824G II
Landfill Compactor
836826G II836H836G836K826C826G826H826K
Petroleum Gen Set
C27C15C18C32
Wheel Loader
988GC986H986K988B988G988H988F988K990 II988F II990993992980G II988K XE980F II990K990H993K992D980C992C980F980H980G992K
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Articulated Truck
D35HPD350ED350E IID400E IID400E740C740BD400DD400D40D740735C735B735 OEM735
Engine - Industrial
3406B3406CC15
Industrial Engine
C32C27C18345634123406C-15C-163406E3406B3406C3408E3408B3408C3412E3412CCG137-08C15
Quarry Truck
777E775D775B773E771D771C772G770G
Wheel Scraper
651E631G621E657G621F621B657E657B623F623E637K637G627F627E657
Gas Engine
CG137-08CG137-12G3412G3408CG3408BG3408G3406
Tractor
772B776C
Pumper
HT400SCT673SPS342SPT342
Underground Art Truck
AE40 IIAD45BAD55BAD60AD55AD63AD30AD45
Power Module
C32C18XQG400PM3456PM3412
Load Haul Dump
R3000HR2900GR2900R2900 XE
Reman Engine
3406E
Off Highway Truck
777G777E773GC777775773
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
2416G24H24M16H NA
Rotary Cutter
RC7
Hydraulic Shovel
602060186015604060306030 T46030 T26015B6020B6015 FS6040 FS
Track-Type Tractor
D10D11D8 GCD9 GCD6TD9D10ND10RD10TD11TD8GCD8TD8RD8LD10T2D8ND9TD9RD8R IID9LD9N
Marine Engine
C30C32C32 MARINE34123408C18 MARINEC18C153408B3408C3406B3406C3406EC32B3412C3412E3412DC280-6
Marine Auxiliary
C32
Pipelayer
587T587R578PL83PL87583T583R589
Stabilizer Mixer
SM-350
Mining Excavator
5110B
Expanded Mining Products
LD350
Front Shovel
5080
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70CX35-P800CX31-C18ICX35-C18ICX31-C15IC18
Generator Set
DE1400G3406C18 GENSET3412CXQ1140G3412D500GCDG400DE605GCC15 GENSET3412C32 GEN SETCG137-12DG500DE715GCC18C15C32 GENSETC18 MARINE GSCG137-083456DG450DE1500DE660GCC18 GEN SED1250DE600SGCDE1000SD550GCD1000D600 GCDG350C27C32D450GCDE1250SD800C15 GEN SEDE500SGCG3412CDE12503408C3406C3406E
Reclaimer Mixer
RM-350BRM-350RM-500RM-250C
Engine
C15C18C32 MARINEG3412C32BC32B INDUSTRIALG3406G3408G3412CC32 INDUSTRIALC27 INDUSTRIAL
Locomotive Engine
C18C32
Ejector Truck
740BD400E II740
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PR-1000CPM622PM-565BPR-1000PR-450CPM-465PM-200PM-201PM-565
Road Reclaimer
RM800RR-250BRR-250RM-350B
Engine - Machine
3408C273208
Challenger
MT765MT755MT865MT745MT735MT855MT845MT835MTC855MTC735MTC745MTC865MTC835MTC845MTC755MTC765
Gen Set Engine
3406C3406E3406B3408B3408CG3412CDE1100345634123412CDE800S3408
Rotary/Track Drills
MD6290
Off-Highway Truck
D10R
Truck
773G LRC775G775F772G OEM775E777C777B777D777G777F775G OEM770G OEM769D769C770G772G69D773E773D773G773F773G OEM773B772770775G LRC
Ver más
Generator
SR4BSR500XQP550SR4SR5
Información de la garantía
Política de devoluciones
Diagrama de piezas para 142-5868
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Productos que se suelen comprar juntos
142-5868142-5868
142-5867142-5867
1R-18081R-1808
Ver todas las piezas
Productos que se suelen comprar juntos
142-5868
Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Comuníquese con su distribuidor
142-5867
Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Comuníquese con su distribuidor
1R-1808
Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Comuníquese con su distribuidor
3S-9643
Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Comuníquese con su distribuidor
109-0077
Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Comuníquese con su distribuidor
214-7568
Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Comuníquese con su distribuidor
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto