NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Registrarse

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Seleccionar equipo

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza
InicioMotorMotores y bloquesComponentes del bloque de cilindrosCojinetes de manguito1T-1247: Desgaste del manguito de 171,45 mm de diámetro exterior
Inicio
MotorMotores y bloquesComponentes del bloque de cilindrosCojinetes de manguito
1T-1247: Desgaste del manguito de 171,45 mm de diámetro exterior
1T-1247: Desgaste del manguito de 171,45 mm de diámetro exterior

Rodamiento del manguito Cat® de 171,45 mm de Diámetro Exterior y 35,05 mm de longitud para el rodete en el transportador de torsión

Marca: Cat

Imágenes del producto
1T-1247: Desgaste del manguito de 171,45 mm de diámetro exterior
1T-1247: Desgaste del manguito de 171,45 mm de diámetro exterior
1T-1247: Desgaste del manguito de 171,45 mm de diámetro exterior
1T-1247: Desgaste del manguito de 171,45 mm de diámetro exterior
1T-1247: Desgaste del manguito de 171,45 mm de diámetro exterior

Rodamiento del manguito Cat® de 171,45 mm de Diámetro Exterior y 35,05 mm de longitud para el rodete en el transportador de torsión
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
Los bujes y cojinetes de manguito Cat® están diseñados para soportar el movimiento rotativo, oscilante y lineal entre los sistemas de la máquina. Estos cojinetes pueden incluir funciones de lubricación como ranuras internas y externas, y orificios transversales para una lubricación uniforme y eficiente de los componentes.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Los bujes y cojinetes de manguito Cat® están diseñados para soportar el movimiento rotativo, oscilante y lineal entre los sistemas de la máquina. Estos cojinetes pueden incluir funciones de lubricación como ranuras internas y externas, y orificios transversales para una lubricación uniforme y eficiente de los componentes.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Especificaciones
Especificaciones
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Tipo: Manguito con brida
Material: Hierro fundido
Diámetro interno (mm): 159
Diámetro exterior (mm): 171
Longitud total (mm): 35
Diámetro de brida (mm): 182
Espesor del labio (mm): 6
Muesca interna:
Muesca externa: No
Orificios cruzados: No
Diámetro interno (pulg): 6,25
Diámetro exterior (pulg): 6,75
Longitud total (pulg): 1,38
Diámetro de la brida (pulg): 7,16
Espesor del labio (pulg): 0,24
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Tipo: Manguito con brida
Material: Hierro fundido
Diámetro interno (mm): 159
Ver más

¿Debe realizar el mantenimiento?

Nosotros se lo facilitamos.

Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

Modelos compatibles
Modelos compatibles
Pumper
SPF343C
Petroleum Powertrain
TH55-3512ETH55-3516C
Engine
3512E
Petroleum Transmission
TH55-E70TH48-E80TH48-E70TH55FT-E90
Petroleum Engine
3516C3512C3512BC32
Off Highway Truck
789G777G785D777E793D777775789D773793F789793
Wheel Loader
994
Engine - Machine
C4.4C27
Industrial Engine
C32C27
Quarry Truck
777E
Truck
785789793F CMD775G793775G OEM793F OEM793F XQ793D773G793B793C793F777773G OEM789C789D777C777B789B785C777D785D777G777F785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
776776D776C784C784B776B
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70TH48TH55
Ver más
Pumper
SPF343C
Información de la garantía
Política de devoluciones
Diagrama de piezas para 1T-1247
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto