NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Registrarse

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Seleccionar equipo

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza
InicioTren de rodajesellosAnillos6T-5246: SELLO
Inicio
Tren de rodajesellosAnillos
6T-5246: SELLO
6T-5246: SELLO

Cat® Track Seal Washer Type, 89mm Outside Diameter

Marca: Cat

fallback-image
6T-5246: SELLO

Cat® Track Seal Washer Type, 89mm Outside Diameter

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Description:
A Shaft Stabilizer Seal is a component that helps to prevent the ingress of contaminants into the roller's internal components. It is located at the end of the shaft and is made of plastic material to create a tight Seal around the Shaft.

Attributes:
• Reduces the risk of component failure by preventing premature wear and tear.
• Ensures efficient operation of the roller by providing a tight Seal.

Applications:
A Shaft Stabilizer Seal is used to prevent the leak of lubricants inside the Track Roller, mostly used in Cat 5130 OEM Applications, 589, 589X, and 591 Pipelayer, 777B Truck, D10, D10N, D10R, D11N, D11R, D11T, D5, D5B, and D9L Track Type Tractor.

Advertencia:Cáncer y daños reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov

Description:
A Shaft Stabilizer Seal is a component that helps to prevent the ingress of contaminants into the roller's internal components. It is located at the end of the shaft and is made of plastic material to create a tight Seal around the Shaft.

Attributes:
• Reduces the risk of component failure by preventing premature wear and tear.
• Ensures efficient operation of the roller by providing a tight Seal.

Applications:
A Shaft Stabilizer Seal is used to prevent the leak of lubricants inside the Track Roller, mostly used in Cat 5130 OEM Applications, 589, 589X, and 591 Pipelayer, 777B Truck, D10, D10N, D10R, D11N, D11R, D11T, D5, D5B, and D9L Track Type Tractor.

Advertencia:Cáncer y daños reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov
Especificaciones
Especificaciones
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Material: Plastic,Plastic Plastic,Polycarbonate Plastic
Outer Diameter (in): 3.5
Outer Diameter (mm): 89
Weight (kg): 0.01
Weight (lb): 0.02
Outside Diameter (mm): 89
Inside Diameter (mm): 75
Seal Type: Washer
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Material: Plastic,Plastic Plastic,Polycarbonate Plastic
Outer Diameter (in): 3.5
Outer Diameter (mm): 89
Ver más
Modelos compatibles
Modelos compatibles
Track-Type Tractor
D11RD9LD10RD11ND10ND10
Ripper
11109
Pipelayer
589
Bulldozer
10S9U10U9S11SU11U10C9C
Winch
59
Ver más
Track-Type Tractor
D11RD9LD10RD11ND10ND10
Información de la garantía
Política de devoluciones
Diagrama de piezas para 6T-5246
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Productos que se suelen comprar juntos
6T-52466T-5246
8F-87338F-8733
6Y-04736Y-0473
Ver todas las piezas
Productos que se suelen comprar juntos
Esta pieza:
6T-5246: SELLO
6T-5246
Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Comuníquese con su distribuidor
8F-8733
Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Comuníquese con su distribuidor
6Y-0473
Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Comuníquese con su distribuidor
9G-4872
Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Comuníquese con su distribuidor
9W-4194
Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Comuníquese con su distribuidor
8H-2262
Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Comuníquese con su distribuidor
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 6T-5246
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Descripción del número de pieza 6T-5246

Description:
A Shaft Stabilizer Seal is a component that helps to prevent the ingress of contaminants into the roller's internal components. It is located at the end of the shaft and is made of plastic material to create a tight Seal around the Shaft.

Attributes:
• Reduces the risk of component failure by preventing premature wear and tear.
• Ensures efficient operation of the roller by providing a tight Seal.

Applications:
A Shaft Stabilizer Seal is used to prevent the leak of lubricants inside the Track Roller, mostly used in Cat 5130 OEM Applications, 589, 589X, and 591 Pipelayer, 777B Truck, D10, D10N, D10R, D11N, D11R, D11T, D5, D5B, and D9L Track Type Tractor.

Ver más
Advertencia:Cáncer y daños reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov
Especificaciones para el número de pieza 6T-5246

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Plastic,Plastic Plastic,Polycarbonate Plastic
Outer Diameter (in): 3.5
Outer Diameter (mm): 89
Weight (kg): 0.01
Weight (lb): 0.02
Outside Diameter (mm): 89
Inside Diameter (mm): 75
Seal Type: Washer
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6T-5246

TRACK-TYPE TRACTOR

D11R D9L D10R D11N D10N D10

RIPPER

11 10 9

PIPELAYER

589

BULLDOZER

10S 9U 10U 9S 11SU 11U 10C 9C

WINCH

59

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto