Características de la cadena
EstándarPatrón De Banda De Rodadura En ZigzagPatrón De Banda De Rodadura, BarraPatrón De Banda De Rodadura, BloqueDiámetro de la perforación (pulg)
0.4331.01.41.72.02.42.763.53Ver másDiámetro de la varilla (pulg)
0.160.21.31.41.571.772.22.4Ver másDiámetro del extremo de la varilla: B (pulg)
2.751Diámetro del pasador: A (pulg)
21/32Diámetro interno (pulg)
0.1250.1570.180.20.2040.240.260.267Ver másDiámetro libre: A (pulg)
1.862.252.913.04.34.564.947.89Grosor (pulg)
0.010.0160.0310.0350.0390.040.0430.049Ver másLongitud al orificio del pasador: A (pulg)
4.125Longitud de asa: 2 (pulg)
5.0Longitud del pasador: B (pulg)
5 1/8Longitud del perno (pulg)
0.4720.50.5910.6260.630.750.7870.875Ver másLongitud total del perno: 3 (pulg)
8Se adapta a distintos tamaños de pernos (pulg).
1/2-133/4-103/8-165/8-117/8-9Tamaño del tablero de instrumentos (pulg)
116Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg)
#10-321 1/2-61 1/4-71 1/8-121 1/8-71 3/8-121 3/8-61-14Ver másTipo de anillo de resorte
ExternoInternoTipo de arandela
Arandela PlanaTipo de pasador
CartuchoPasador Con CabezaPasador De ChavetaPasador RectoPasadores De Resorte/pasadores De RodilloResorteTipo de resorte
CompresiónTipo de tornillo
Tornillo De Ajuste De Cabeza Hexagonal (cabeza Con Medio Pivote Opresor)Tornillo De Ajuste De Cabeza Hexagonal (cabeza Cóncava)Tornillo De Ajuste De Cabeza Hexagonal (cabeza Plana)Tipo de tuerca
HexagonalNo EspecificadoTuerca CuadradaTuerca De Cabeza HexagonalTuerca De CadenaTuercas De Cadena