Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Cat® Joystick Button provides fingertip control for equipment functions from the joystick handle and enables quick input
Botón de la ventana de la cabina Cat® para la instalación
Cat® Joystick Button provides fingertip control for equipment functions from the joystick handle and enables quick input
Manija de perilla Cat® usada en la puerta de la cabina
Tapa de botón de diámetro exterior de Cat® de 11,86 mm de diámetro exterior utilizada en el control de palanca universal
Broche de botón del retenedor de manguera Cat® de 5/16" para una desconexión rápida en el fluido de escape diésel
Broche de botón del retenedor de manguera de plástico Cat® de 3/8" para una desconexión rápida en el fluido de escape diésel
Perilla para interruptor del limpiaparabrisas delantero Cat® de 15,5 mm de grosor
Pomo de control del interruptor de plástico Cat®
Perilla de plástico de control de la manija de la palanca universal izquierda Cat® con interruptor de botón pulsador de bocina
Cat® Joystick Button provides fingertip control for equipment functions from the joystick handle and enables quick input
Perilla de control Cat®
Perilla de control de plástico Cat® con casquillo metálico de rosca de 3/8".
Perilla de control del volante de dirección Cat®
Pomo del control de abrazadera de 7 estrellas Cat® con espárrago roscado M10
Pomo de palanca de control hidráulico manual de plástico Cat® pilotado
1 - 16 de 854 resultados
1 - 16 de 854 resultados
Cat
Diámetro exterior (pulg)
0.71
Altura (pulg)
0.81
Peso (lb)
0.01
Material
Plástico de PVC, Plástico
Cat
Color
Negro
Diámetro general (pulg)
0.44
Altura (pulg)
0.2
Grosor general (pulg)
0.2
Descripción del material
Uretano
Color estándar
Negro
Diámetro (pulg)
0.44
Cat
Diámetro exterior (pulg)
0.71
Altura (pulg)
0.81
Peso (lb)
0.01
Material
Plástico de PVC, Plástico
Cat
Altura total (pulg)
1.77
Peso (lb)
0.05
Longitud total (pulg)
1.77
Ancho total (pulg)
1.73
Cat
Altura (pulg)
0.26
Diámetro interior (pulg)
1.81
Diámetro exterior (pulg)
4.5
Diámetro interno (pulg)
0.12
Diámetro exterior (pulg)
0.47
Longitud total (pulg)
12.73
Rosca
M12 × 1,75; M10 × 1,5
Cat
Altura (pulg)
0.31
Longitud (pulg)
0.75
Material
PPA
Ancho (pulg)
0.55
Cat
Altura (pulg)
0.31
Longitud (pulg)
0.83
Material
PPA
Ancho (pulg)
0.63
Cat
Altura (pulg)
0.61
Tamaño de rosca (pulg)
Aug-32
Diámetro (pulg)
1.22
Cat
Material
Plástico TPV
Color
Negro, Negro
Diámetro exterior (pulg)
1.65
Longitud (pulg)
0.79
Cat
Material
PVC Plastic
Cat
Diámetro exterior (pulg)
0.69
Longitud (pulg)
0.73
Altura (pulg)
1.07
Peso (lb)
0.01
Material
Plástico de PVC, Plástico
Cat
Color
Negro, Negro
Altura (pulg)
0.85
Diámetro interno (pulg)
0.91
Tamaño de rosca (pulg)
8-32
Longitud (pulg)
0.87
Diámetro exterior (pulg)
0.61
Grosor (pulg)
0.14
Diámetro (pulg)
1.375
Cat
Material
Plástico
Color
Negro, Negro
Tamaño de rosca (pulg)
3/8-24
Cat
Diámetro (pulg)
2.26
Altura (pulg)
3.34
Cat
Longitud (pulg)
1.93
Diámetro (pulg)
1.97
Cat
Material
Plástico de PVC
Color
Negro, Negro
Diámetro exterior (pulg)
3.35
Longitud (pulg)
1.61