Conjunto de manguera de refrigerante de alta temperatura
Conjunto de manguera de refrigerante de alta temperatura
Conjunto de manguera de refrigerante de alta temperatura
Conjunto de manguera de refrigerante de alta temperatura
Manguera de refrigerante
Conjunto de manguera de refrigerante de alta temperatura
Conjunto de manguera de refrigerante de alta temperatura
Conjunto de manguera de refrigerante de alta temperatura
Conjunto de manguera de refrigerante de alta temperatura
Conjunto de manguera de refrigerante de alta temperatura
Manguera de refrigerante
Conjunto de manguera de refrigerante de alta temperatura
Manguera inferior de radiador Cat® de 56,5 mm X 62,5 mm de diámetro interior utilizada para conducir refrigerante al motor
Coolant Hose
Manguera de refrigerante
Conjunto de manguera de refrigerante de alta temperatura
Visualizando 1 - 16 de 812
Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
1 - 16 de 812 resultados
1 - 16 de 812 resultados
Cat
Overall Length (mm)
2,565.0
Weight (kg)
3.501
Hose ID (mm)
25.4
Hose Type
1-Wire Braid High Temperature Coolant Hose
Material
Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
720.0
Weight (kg)
0.998
Material
Alloy Mixed: Metal,Low Pressure Hose,Medium Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
300.0
Weight (kg)
0.2
Hose ID (mm)
6.35
Hose Type
1-Wire Braid High Temperature Coolant Hose
Material
Medium Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
758.0
Weight (kg)
0.642
Hose ID (mm)
12.7
Hose Type
1-Wire Braid High Temperature Coolant Hose
Material
Medium Pressure Hose
Cat
Material
CAUCHO SINTÉTICO
Diámetro interno (mm)
49.0
Presión de trabajo (lb/pulg²)
25.0
Temperatura de operación
De -40 °C a 125 °C
Aplicación
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR: RADIADOR
Cat
Overall Length (mm)
1,350.0
Weight (kg)
0.389
Material
Medium Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
345.0
Weight (kg)
1.371
Material
Medium Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
342.0
Weight (kg)
0.364
Hose ID (mm)
9.52
Hose Type
1-Wire Braid High Temperature Coolant Hose
Material
Medium Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
798.0
Weight (kg)
0.521
Material
Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
610.0
Weight (kg)
0.336
Material
Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Cat
Material
CAUCHO SINTÉTICO
Diámetro interno (mm)
25.0
Presión de trabajo (lb/pulg²)
35.0
Temperatura de operación
De -40 °C a 125 °C
Aplicación
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR: RADIADOR
Cat
Overall Length (mm)
292.0
Weight (kg)
0.335
Material
Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Cat
Material
SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm)
56.5
Working Pressure (psi)
23.0
Operating Temperature
-40°C to 125°C
Application
ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Cat
Material
SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm)
56.0
Working Pressure (psi)
23.0
Operating Temperature
-40°C to 125°C
Application
ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Cat
Material
CAUCHO SINTÉTICO
Diámetro interno (mm)
49.0
Presión de trabajo (lb/pulg²)
25.0
Temperatura de operación
De -40 °C a 125 °C
Aplicación
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR: RADIADOR
Cat
Overall Length (mm)
682.0
Weight (kg)
0.835
Material
Medium Pressure Hose,Carbon Steel