Encuentre piezas compatibles de fábrica y explore los diagramas.
Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Visualizando 1 - 16 de 1200
Cat® Air Prescreener serves as an initial screening mechanism, preventing unwanted particles from entering the air intake unit
Cat
Sello de sistema de enfriamiento modular avanzado Cat®
Cat
Altura (pulg)
0.85
Tamaño del orificio (pulg)
1.209 (2X)
Longitud (pulg)
6.3
Material
Caucho,HNBR
Ancho (pulg)
4.25
Espaciador de ventana del compartimiento del operador Cat®
Cat
Altura (pulg)
0.41
Longitud (pulg)
0.79
Material
Plástico de PVC
Descripción del material
Plástico de PVC
Ancho (pulg)
0.36
Espaciador de ventana lateral trasero del compartimiento del operador Cat®
Cat
Altura (pulg)
0.37
Longitud (pulg)
0.79
Material
Plástico de PVC
Descripción del material
Plástico de PVC
Ancho (pulg)
0.36
Funda de caucho para acoplamiento Cat®
Cat
Longitud (pulg)
19.76
Altura (pulg)
2.94
Material
Caucho
Peso (lb)
2.54
Descripción del material
EPDM
Ancho (pulg)
3.04
Soporte de montaje de la caja del camión Cat®, L × An: 670 × 288 mm
Cat
Altura (pulg)
1.5
Longitud (pulg)
26.38
Material
Acero y caucho
Ancho (pulg)
11.34
Abrazadera del mazo de cables de 2 mm de grosor Cat® para el módulo de emisiones limpias
Cat
Altura (pulg)
0.2
Tamaño del orificio (pulg)
0,20
Material
Acero inoxidable
Grosor del material (pulg)
0.08
Ancho (pulg)
0.79
Bisel del teclado de 16 botones Cat®, L × An × Al: 220 × 73 × 7,8 mm
Cat
Color
Negro
Altura (pulg)
0.31
Longitud (pulg)
8.66
Material
policarbonato
Ancho (pulg)
2.87
Receptáculo de pestillo Reman Cat® de 27 mm de largo
Cat
Descripción del material
Polipropileno
Color
Negro
Diámetro exterior (pulg)
0.98
Diámetro interno (pulg)
0.255
Longitud (pulg)
1.06
Material
Polyolefin Plastic,Polyamide Plastic
El capó Cat® proporciona protección para el motor y sus componentes, al mismo tiempo que permite el acceso para el mantenimiento y la inspección, protege los componentes electrónicos sensibles
Cat
Taco protector de cilindro de plástico Cat® de 40 mm de longitud
Cat
Altura (pulg)
0.98
Longitud (pulg)
1.57
Material
Plástico
Ancho (pulg)
1.16
Peso aprox. (lb)
0.1
Cubierta de conducto para control de contaminación
Cat
Tamaño (pulg)
8 X 8
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Consola de control delantera del operador de la cabina Cat®
Cat
Soporte de brazo extensible Cat®
Cat
Altura total (pulg)
1.18
Longitud total (pulg)
11.73
Ancho total (pulg)
0.59
Peso (lb)
368.0
Peso aprox. (lb)
0.4
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Soporte de brazo extensible Cat®
Cat
Altura total (pulg)
1.34
Longitud total (pulg)
11.81
Ancho total (pulg)
1.46
Peso (lb)
0.58
Peso aprox. (lb)
0.6
Material
Low Alloy Steel,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Soporte de brazo extensible Cat® de 300 mm de longitud
Cat
Longitud (pulg)
11.81
Longitud total (pulg)
11.8
Rosca
M10 × 1,9
Altura total (pulg)
5.2
Peso (lb)
1.1
Grosor (pulg)
0.8
Ancho (pulg)
5.2
1 - 16 de 1200 resultados
1 - 16 de 1200 resultados