Zeppelin Power Norway

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Zeppelin Power Norway
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioMotorTren de válvulasOtros componentes de válvulasGuía de válvula162-1589: Válvula guía de la culata de cilindro
InicioMotorTren de válvulasOtros componentes de válvulasGuía de válvula162-1589: Válvula guía de la culata de cilindro
162-1589: Válvula guía de la culata de cilindro

Válvula guía Cat® para culata de cilindro

Marca: Cat

Imágenes del producto
162-1589: Válvula guía de la culata de cilindro
162-1589: Válvula guía de la culata de cilindro
162-1589: Válvula guía de la culata de cilindro
162-1589: Válvula guía de la culata de cilindro
162-1589: Válvula guía de la culata de cilindro

Válvula guía Cat® para culata de cilindro

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 162-1589
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 162-1589

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Fundición de hierro gris
Diámetro general (pulg): 0.66
Diámetro general (mm): 16.71
Longitud total (pulg): 2.78
Longitud total (mm): 70.6
Peso (kg): 0.25
Peso (lb): 0.55
Ver más

¿Debe realizar el mantenimiento?

Nosotros se lo facilitamos.

Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

Modelos compatibles con el número de pieza 162-1589

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1300 R1300G

MOTOR INDUSTRIAL

3306 C7.1

MOTOR DE CAMIÓN

3306C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido