Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
InicioMotorTren de válvulasFrenos del motor4V-1541: Collar del eje de la palanca de control del freno
InicioMotorTren de válvulasFrenos del motor4V-1541: Collar del eje de la palanca de control del freno
4V-1541: Collar del eje de la palanca de control del freno

Cat® Brake Control Lever Shaft Steel Collar serves as a mounting point for holding the shaft that connects the lever during the Braking function

Marca: Cat

Imágenes del producto
4V-1541: Collar del eje de la palanca de control del freno
4V-1541: Collar del eje de la palanca de control del freno
4V-1541: Collar del eje de la palanca de control del freno
4V-1541: Collar del eje de la palanca de control del freno
4V-1541: Collar del eje de la palanca de control del freno

Cat® Brake Control Lever Shaft Steel Collar serves as a mounting point for holding the shaft that connects the lever during the Braking function

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 4V-1541
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 4V-1541
Material: Acero de carbono
Ver más

¿Debe realizar el mantenimiento?

Nosotros se lo facilitamos.

Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

Modelos compatibles con el número de pieza 4V-1541

TRACTOR TOPADOR

11U 11SU

DESGARRADOR

11

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 834G 844H 854G 834H 854K

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836H 836G

CARGADOR DE RUEDAS

988F II 993K 988G 988H 990 II 988F 992D 994F 994D 986H 992C 994H 992G 994 990H 992K 990 993

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535B 525B 525 545 515

TRACTOR DE CADENAS

D11R D11N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido