Zeppelin Power Norway

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Zeppelin Power Norway
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioMotorSistema de lubricaciónComponentes de la bomba de aceite7C-1512: Émbolo de la bomba de aceite de 34,036 mm de diámetro externo
InicioMotorSistema de lubricaciónComponentes de la bomba de aceite7C-1512: Émbolo de la bomba de aceite de 34,036 mm de diámetro externo
7C-1512: Émbolo de la bomba de aceite de 34,036 mm de diámetro externo

Émbolo de la bomba de aceite de acero Cat® de 34,036 mm de diámetro externo

Marca: Cat

Imágenes del producto
7C-1512: Émbolo de la bomba de aceite de 34,036 mm de diámetro externo
7C-1512: Émbolo de la bomba de aceite de 34,036 mm de diámetro externo
7C-1512: Émbolo de la bomba de aceite de 34,036 mm de diámetro externo
7C-1512: Émbolo de la bomba de aceite de 34,036 mm de diámetro externo
7C-1512: Émbolo de la bomba de aceite de 34,036 mm de diámetro externo

Émbolo de la bomba de aceite de acero Cat® de 34,036 mm de diámetro externo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 7C-1512
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 7C-1512

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 1.13
Longitud (pulg): 2.7
Longitud (mm): 68.6
Diámetro interno (mm): 28.75
Material: Acero
Diámetro exterior (pulg): 1.34
Diámetro externo (mm): 34.04
Diámetro exterior (pulg): 1.34
Diámetro exterior (mm): 34.04
Ver más

¿Debe realizar el mantenimiento?

Nosotros se lo facilitamos.

Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

Modelos compatibles con el número de pieza 7C-1512

TRACTOR TOPADOR

10SU 10U 9C 9U 9S

PERFORADORA ROTATIVA

MD6250 MD6310

PALA

6040

PALA HIDRÁULICA

6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030

CAMIÓN PARA CANTERAS

771D 771C 777E 775D 775B 773E

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AD60 AD55B AD63 AE40 II AD45 AD40

MOTOTRAÍLLA

651E 657E

MOTONIVELADORA

24H 24

CORTADOR GIRATORIO

RC7

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 834B 854 854K 844H 844K

GENERADOR

SR4 SR5 SR4B

MOTOR DE PETRÓLEO

C32 3412E C27

TRACTOR DE RUEDAS

633E II 651B 651E 657E 633D 639D 631D 631E 631G 637G 637D 637E

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836

GRUPO ELECTRÓGENO

DE1400 D1250 DE1000S XQP1100 C32 GEN SET D1000 DE1250 C18 C32 GENSET C27 C32 D1500 C32B DE1500 DE1250S D800

MÓDULO DE POTENCIA

C32

MOTOR - MÁQUINA

C27

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-565 PM-565B

MOTOR INDUSTRIAL

C32 C27 3412E 3408E C32B

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

LD350

CAMIÓN

775G 775F 773G LRC 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 69D 775G OEM 773E 773D 773G 773F 775G LRC 773G OEM 769D 769C 773B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

POWER SYS DE1100 DE800S

EXCAVADORA

M325C

TRACTOR DE CADENAS

D8L D10T2 D10 D11 D9R D9L D9N D10N D10R D10T D11R D11T

DESGARRADOR

9 10

CABRESTANTE

59N 59L 58L 59

CARGADOR DE RUEDAS

988F II 990K 990H 990 993 992 993K 988B 988F 992D 992C 992K 990 II

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

C27 C32

CAMIÓN EXPULSOR

740

MOTOR DE CAMIÓN

C15

EXCAVADORA DE MINERÍA

5110B

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E70 C18 CX35-P800

CAMIÓN DE OBRAS

777G 777E 777 775 773 D10R

CAMIÓN ARTICULADO

740C 745C 745

AUXILIAR MARINO

C32

MOTOR DE LOCOMOTORA

C32 C27

MOTOR

C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

MOTOR MARINO

C18 C32B C30 C32 C32 MARINE 3412C 3412E

TRACTOR

776C 772B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido