Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusMoottoriMoottorit & lohkotSylinterilohkon komponentitHolkkilaakeri192-8318: 106,2 mm ulkohalkaisija puomi-holkkilaakeri
AloitusMoottoriMoottorit & lohkotSylinterilohkon komponentitHolkkilaakeri192-8318: 106,2 mm ulkohalkaisija puomi-holkkilaakeri
192-8318: 106,2 mm ulkohalkaisija puomi-holkkilaakeri

Suora holkkilaakeri

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
192-8318: 106,2 mm ulkohalkaisija puomi-holkkilaakeri
192-8318: 106,2 mm ulkohalkaisija puomi-holkkilaakeri
192-8318: 106,2 mm ulkohalkaisija puomi-holkkilaakeri
192-8318: 106,2 mm ulkohalkaisija puomi-holkkilaakeri
192-8318: 106,2 mm ulkohalkaisija puomi-holkkilaakeri

Suora holkkilaakeri

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 192-8318 tekniset tiedot
Ristiaukot: Kyl
Ulkokehän halkaisija, noin (mm): 106,0
Sisäinen ura: Kyl
Kokonaispituus, noin (mm): 100,0
Materiaali: teräs
Ulkoinen ura: Kyl
Sisähalkaisija, noin (mm): 90,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 192-8318

KAIVINKONE

325C L 325C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu