AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet222-9323: LITTEÄ ALUSLEVY
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet222-9323: LITTEÄ ALUSLEVY
222-9323: LITTEÄ ALUSLEVY

LITTEÄ ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
222-9323: LITTEÄ ALUSLEVY
222-9323: LITTEÄ ALUSLEVY

LITTEÄ ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 222-9323 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Aluslevyn tyyppi: LITTEÄ ALUSLEVY
Outside Diameter (mm): 18,0
Ulkohalkaisija (mm): 18,0
Inside Diameter (mm): 12,0
Ulkohalkaisija (in): 0,709
Paksuus (mm): 0,5
Paksuus (in): 0,02
Sopii pulttikokoihin (in): 7/16
Materiaali: Pehmeä teräs,Hiiliteräs
Outside Diameter (in): 0,709
Inside Diameter (in): 0,472
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 222-9323

PYÖRÄKUORMAAJA

966K 950K 972K 962K 972M 980K 982M 980M 980K HLG

METSÄKONEET

574B 574 564 HA771 HA871 TK371 TK381 TK370 TK380 533 543 HA770

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu