AloitusAlavaunuKumitela325-8624: Premium Rubber Track - 381 mm (15")
AloitusAlavaunuKumitela325-8624: Premium Rubber Track - 381 mm (15")
325-8624: Premium Rubber Track - 381 mm (15")

Cat® Rubber Track 381mm Wide, 100.33mm Track Pitch, 1 Sections, Bar Tread Pattern

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
325-8624: Premium Rubber Track - 381 mm (15")
325-8624: Premium Rubber Track - 381 mm (15")
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Cat® Rubber Track 381mm Wide, 100.33mm Track Pitch, 1 Sections, Bar Tread Pattern

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 325-8624 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Track Features: Heavy Duty Bar
Shoe Width (in): 15,0
Belt Width (mm): 381,0
Track Pitch (mm): 100,33
Lugs (per row): 42,0
Pitch (in): 3,95
Track Pitch (in): 3,95
Circumference (mm): 4 213,86
Pitch (mm): 100,33
Width (mm): 381,0
Circumference (in): 165,9
Belt Width (in): 15,0
Shoe Width (mm): 380,0
Number of Sections: 1
Tread Pattern: Bar
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: HD
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 325-8624

TELAKUORMAAJA

257D 257D3 257B 247B 247B3 257B3

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu