Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusLeikkuuterätKauhan pohjan reunat ja huuletPohjan reunakokoonpanot356-5739: EDGE AS
AloitusLeikkuuterätKauhan pohjan reunat ja huuletPohjan reunakokoonpanot356-5739: EDGE AS
356-5739: EDGE AS

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
356-5739: EDGE AS
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 356-5739 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 356-5739 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Width Between Sidebars (mm): 1 650,0
End Depth (in): 14,961
Overall Width (in): 73,031
Bevel Angle: 22,5
Adapter Size: K130
Overall Adapter Spacing (mm): 1 650,0
Material: Alloy Steel
Thickness Class: 70
Overall Width (mm): 1 855,0
Overall Depth (in): 14,961
Size: K130
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 6
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 380,0
Overall Adapter Spacing (in): 64,961
Series: K Series
Adapter Series: K Series
End Depth (mm): 380,0
Width Between Sidebars (in): 64,961
Edge Assembly Type: Standard
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 356-5739

KAIVINKONE

349E L 349E L VG

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu