Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusLetkut & putketPutket, putkikokoonpanot ja putkikomponentitPutket375-1067: Putkikokoonpano
AloitusLetkut & putketPutket, putkikokoonpanot ja putkikomponentitPutket375-1067: Putkikokoonpano
375-1067: Putkikokoonpano

Nestettä kuljettava putkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
375-1067: Putkikokoonpano
375-1067: Putkikokoonpano
375-1067: Putkikokoonpano
375-1067: Putkikokoonpano
375-1067: Putkikokoonpano

Nestettä kuljettava putkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 375-1067 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: TERÄS
Ulkohalkaisija (mm): 22,0
Ulkohalkaisija (in): 0,87
Kokonaispituus, noin (mm): 1 468,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 375-1067

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

854 854K

PYÖRÄKUORMAAJA

992K

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu