AloitusAlavaunuKumitela454-6087: 381 mm:n kumitela malleihin 247 257
AloitusAlavaunuKumitela454-6087: 381 mm:n kumitela malleihin 247 257
454-6087: 381 mm:n kumitela malleihin 247 257

381 mm (15 tuumaa) yleiskäyttöinen kumitela 247 A, 247 B, 247 B2, 247 B3, 257 A, 257 B, 257 B2, 257 B3, 257 D, 257 D3

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
454-6087: 381 mm:n kumitela malleihin 247 257
454-6087: 381 mm:n kumitela malleihin 247 257
454-6087: 381 mm:n kumitela malleihin 247 257

381 mm (15 tuumaa) yleiskäyttöinen kumitela 247 A, 247 B, 247 B2, 247 B3, 257 A, 257 B, 257 B2, 257 B3, 257 D, 257 D3

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 454-6087 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Telan ominaisuudet: Kulutuspinnan kuvio-Zig Zag
Korvakkeet (yhteensä): 42,0
Kokonaispituus (mm): 1 898,0
Kokonaispituus (in): 74,72
Kokonaiskorkeus (mm): 387,0
Kokonaiskorkeus (in): 15,24
Kokonaisleveys (mm): 785,0
Kokonaisleveys (in): 30,91
Korvakkeet (riviä kohti): 42,0
Ympärysmitta (mm): 4 200,0
Ympärysmitta (in): 165,35
Materiaalin kuvaus: Vahvistettu kumi
Nosto (mm): 100,0
Nosto (in): 3,94
Tyyp.: Yleiskäyttö
Leveys (mm): 381,0
Leveys (in): 15,0
Väri: Musta
Paino (kg): 69,85
Paino (lb): 153,99
Track Pitch (mm): 100,0
Track Pitch (in): 3,937
Number of Sections: 42
Tread Pattern: Zig zag
Material: Rubber & Fiber Rubber
Belt Width (mm): 381,0
Belt Width (in): 15,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 454-6087

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu