AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levyt464-4870: LEVY - KULUTUS
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levyt
464-4870: LEVY - KULUTUS
464-4870: LEVY - KULUTUS

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
464-4870: LEVY - KULUTUS

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 464-4870
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 464-4870 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Height (in): 2,402
Height (mm): 61
Thickness (mm): 12
Thickness (in): 0,472
Length (mm): 250
Length (in): 9,843
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 464-4870

ASFALTIN LEVITIN

AP655F L AP600F AP655F AP500F AP555F AP-1055F AP-1000F

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa