Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusKorjaamon tarvikkeetTyök502-6325: Final Drive Bench Tool
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyök502-6325: Final Drive Bench Tool
502-6325: Final Drive Bench Tool

Cat® Final Drive Bench Tool enables the removal and tightening of the final drive spindle bearing locknut, ensuring accurate torque application

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
502-6325: Final Drive Bench Tool

Cat® Final Drive Bench Tool enables the removal and tightening of the final drive spindle bearing locknut, ensuring accurate torque application

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 502-6325 kuvaus

The Final Drive Bench Tool is used for the disassembly and assembly of final drives in equipment. This tool is used to handle the rigorous demands of removing and tightening the final drive spindle bearing locknut, ensuring that the process is executed with accuracy and control. The bench tool accommodates the maximum torque requirements, providing a stable and secure platform for technicians to perform maintenance and repair tasks efficiently.

Attributes:
• Facilitates easy disassembly and assembly of spindle bearings.
• Ensures accurate torque application for locknut tightening.
• Reduces the risk of component damage, and improves efficiency in maintenance tasks.
• Non-slip surface to prevent component shifting during use.
• Minimizes the risk of damaging sensitive components.

Applications:
The Final Drive Bench Tool is utilized in workshops and maintenance facilities where final drive assemblies are serviced. It is positioned on a stable workbench, providing a secure and controlled field for accurately handling final drive components.

Näytä enemmän
Osanumeron 502-6325 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Weight (kg): 1 498,0
Weight (lb): 3 302,53
Overall Length (mm): 1 835,6
Overall Length (in): 72,268
Overall Width (mm): 1 836,0
Overall Width (in): 72,283
Overall Height (mm): 1 580,0
Overall Height (in): 62,205
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel,Polycarbonate Plastic,Structural Steel,Alloy Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu